Vertiv presenta un nuevo panel de alimentación remoto y un sistema busway para estandarizar, simplificar y escalar las operaciones en centros de datos
• septiembre 09, 2021
Madrid, España [8 de septiembre de 2021] – Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, ha presentado hoy dos nuevos sistemas de distribución de alimentación para simplificar la gestión y escalabilidad de centros de datos. El panel de alimentación remoto (remote power panel, RPP) Liebert® RXA es una solución flexible y segura para aplicaciones de alimentación de alta densidad con uno de los tamaños más reducidos del sector, mientras que el sistema de blindobarras (busway) Liebert® MBX facilita la distribución suspendida de alimentación en centros de datos de cualquier tamaño, dejando la superficie libre para los equipos. Ambos productos se encuentran ya disponibles en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
Tradicionalmente, muchos centros de datos han utilizado sistemas de distribución eléctrica creados a medida para suministrar energía a los racks de servidores. Sin embargo, las soluciones a medida requieren tiempos de espera más largos y no están pre-certificadas por los fabricantes de equipos originales (OEMs), lo cual puede generar complicaciones durante el mantenimiento.
Una alternativa demostrada a los sistemas creados a medida, en especial para las aplicaciones de alta densidad, es un RPP estandarizado, como el nuevo Liebert RXA de tamaño reducido, el cual se puede instalar de forma flexible en centros de datos, salas de servidores o armarios de red. Pre-construido y configurado, certificado y testeado, el Liebert RXA proporciona una solución de distribución eléctrica lista para usar una vez conectada a circuitos derivados, simplificando el arranque y expansión de instalaciones y la gestión general de redes de centros de datos de mayor escala. La solución ofrece características flexibles y múltiples opciones de configuración para acomodar las necesidades de diferentes espacios y su crecimiento futuro, al tiempo que permite optimizar el espacio disponible. Además, esta nueva generación de RPPs estandarizados proporciona capacidades integradas de control inteligente. A través de la supervisión de alimentación inteligente y el sistema de control Vertiv™ Liebert® DPM, esta solución es capaz de responder con mayor rapidez ante cualquier desequilibrio de carga, aumentando la disponibilidad de sistemas críticos y evitando situaciones que podrían dañar equipos y servidores valiosos, además de causar interrupciones no planificadas. Gracias a su innovador diseño, Liebert RXA cuenta con uno de los volúmenes más reducidos del sector, mientras que las características de seguridad contra contactos en los dedos proporcionan mayor protección a los operadores.
Cuando no existe la posibilidad de ampliar la superficie, el busway Liebert® MBX representa una solución suspendida por encima de los racks muy versátil, capaz de proporcionar distribución de alimentación fiable y escalable en centros de datos de cualquier tamaño, con el beneficio añadido de maximizar el flujo de aire refrigerante. Este sistema de transmisión modular de alta calidad ofrece una amplia variedad de opciones de capacidad y conexión que permite añadir mejoras y adaptaciones con un mínimo de intervención externa, lo cual facilita a los negocios optimizar y adaptar la infraestructura de distribución de alimentación de un modo muy asequible a lo largo del tiempo. Los cajetines de derivación intercambiables en caliente y el conducto adaptable maximizan la flexibilidad y disponibilidad, con suministro de alimentación continuo a cargas críticas incluso durante las actualizaciones y cambios de distribución. El chasis del busway, hecho de aluminio ligero y robusto, cuenta con certificación IP2X y cumple con la normativa IEC 61439-2, además de incluir medidas de protección contra contactos en los dedos y un diseño ground-first/break-last que garantiza la máxima seguridad durante el mantenimiento.
«Debido al elevado coste del espacio en los centros de datos, la llegada de nuevos dispositivos y la tendencia hacia densidades más elevadas, las infraestructuras de alimentación sufren una presión constante para ser cada vez más seguras, escalables y rápidas de desplegar», explicó Giovanni Zanei, Director del portfolio global de AC de Vertiv y responsable del negocio de AC en la región EMEA. «Estos sistemas de fácil instalación proporcionan paquetes de distribución de alimentación lo suficientemente compactos y flexibles como para responder a necesidades que cambian constantemente. Al desplegar los sistemas de distribución de alimentación de Vertiv, los proveedores de servicios compartidos y gestores de centros de datos pueden contribuir a asegurar el servicio continuo mediante equipos de alta calidad construidos y certificados por un fabricante global».
Las soluciones Liebert RXA y Liebert MBX se unen al amplio portfolio de distribución de alimentación de Vertiv, líder en el sector, que incluye unidades de distribución de alimentación (power distribución units, PDUs) para salas y racks PDUs Geist™.
Para obtener más información sobre los principales beneficios y diferencias entre las soluciones Liebert RXA y Liebert MBX, consulte los documentos How to Choose the Right Power Distribution System for Your Data Centre (Cómo elegir el sistema de distribución de alimentación adecuado para su centro de datos) y Choosing the Best Power Distribution Unit for Your Data Centre (Cómo elegir la mejor unidad de distribución de alimentación para su centro de datos).
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan hoy en día los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales con una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea aproximadamente a 20.000 personas y hace negocios en más de 130 países. Para obtener más información, y para las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas de acuerdo con el significado de la Sección 27 de la “Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 de la “Securities Act” y la Sección 21E de la “Securities Exchange Act”. Estas declaraciones son solo predicciones. Los eventos reales o resultados pueden diferir materialmente de lo afirmado en las declaraciones prospectivas aquí expuestas. Los lectores pueden consultar los documentos presentados por Vertiv ante la “Securities and Exchange Commission”, incluyendo el más reciente Informe Anual en el formulario 10-K y cualquier subsecuente informe trimestral en el formulario 10-Q, para más detalles de estos y otros importantes factores de riesgo concernientes a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está sujeto a ninguna obligación, y declina expresamente cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.
Contacto
Santiago Semprun
T +34 690 69 10 71
E santiago.semprun@hkstrategies.com