El sistema admite hasta 14,4kW de CA y 24kW de CC con una batería común, reduciendo el espacio ocupado y ahorrando energía en el extremo de la red
Madrid, España [Oct. 28, 2021] –Vertiv (NYSE: VRT), proveedor mundial de soluciones de continuidad e infraestructura digital crítica, ha presentado hoy la serie de inversores Vertiv™ NetSure™ , un sistema compacto que alimenta cargas de CA y CC en un único subrack con un banco de baterías común. El sistema alimenta cargas de CA y CC desde una plataforma común utilizando una única inferfaz, eliminando la necesidad de separar los controladores para sistemas de CA y el inversor. El sistema de 230 VAC está disponible a partir de hoy en Asia, EMEA y Latinoamérica, y el sistema de 120 VAC estará disponible en América a principios de 2022.
Sobre la base de la larga historia de Vertiv y su amplio portfolio de soluciones de energía tanto de CA como de CC, la serie de inversores NetSure es un sistema totalmente integrado compuesto por un panel de distribución de CA y CC, la unidad de control NetSure™ y los rectificadores eSure™ e inversores. En conjunto el sistema proporciona un tiempo de transferencia cero entre las fuentes de red de CA y de batería de CC, proporcionando un backup extremadamente fiable para las cargas críticas. El módulo inversor NetSure tiene la mejor densidad de potencia del sector en su clase, con 23 vatios por pulgada cúbica (1,4 W/cm3), aprovechando su tamaño compacto para ofrecer una eficiencia máxima de hasta el 96,3%. El módulo está reforzado para los entornos de alta temperatura de hasta 80 grados Celsius en los que se desplegará de forma habitual, concretamente en el espacio de acceso a las telecomunicaciones y en el extremo de la red.
"A medida que se expande la adopción de 5G y se introduce más informática en los entornos tradicionales alimentados por CC, incluidos los sitios de acceso y edge, aumenta la necesidad de gestionar de manera fiable y eficiente las cargas de CA y CC", dijo Henrik Nilén, director de productos globales de energía de CC de Vertiv. "Para el creciente número de emplazamientos edge, la disponibilidad es clave y el espacio es muy valioso. Con un único banco de baterías que soporta tanto las cargas de CA como de CC y una densidad de potencia de los módulos inversores líder en el mercado, la serie de inversores Vertiv™ NetSure™ optimizará el espacio y permitirá una extraordinaria disponibilidad del emplazamiento”.
Con un único sistema de control, la serie de inversores NetSure no requiere formación adicional para los operadores de la red ni inversión en controles adicionales, al tiempo que elimina equipos y reduce los costes de mantenimiento. Al proporcionar una clara visibilidad de las cargas de CA y CC, permite una planificación y gestión de la capacidad más precisas y una máxima disponibilidad.
Para los emplazamientos de alimentación de CC existentes, está disponible un sistema complementario del sistema NetSure, con acceso frontal completo, que incluye tres módulos inversores, distribución de CA y una unidad de control, todo ello en un sub-rack de 1U de altura y 19 pulgadas de ancho.
Vertiv cuenta con una larga trayectoria en el sector de la alimentación de CA y CC, con amplios portfolios de soluciones de infraestructura de TI alimentadas con CA y de telecomunicaciones alimentadas con CC. Esta amplia experiencia ha sido fundamental para el desarrollo de la serie de inversores NetSure y del módulo inversor con mayor densidad de potencia del sector.
Para obtener más información sobre la serie de inversores NetSure o el portfoliocompleto de soluciones de infraestructura para centros de datos y telecomunicaciones de Vertiv, visite Vertiv.com.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan hoy en día los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales con una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea aproximadamente a 20.000 personas y hace negocios en más de 130 países. Para obtener más información, y para las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
Declaraciones prospectivas
Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas de acuerdo con el significado de la Sección 27 de la “Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 de la “Securities Act” y la Sección 21E de la “Securities Exchange Act”. Estas declaraciones son solo predicciones. Los eventos reales o resultados pueden diferir materialmente de lo afirmado en las declaraciones prospectivas aquí expuestas. Los lectores pueden consultar los documentos presentados por Vertiv ante la “Securities and Exchange Commission”, incluyendo el más reciente Informe Anual en el formulario 10-K y cualquier subsecuente informe trimestral en el formulario 10-Q, para más detalles de estos y otros importantes factores de riesgo concernientes a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está sujeto a ninguna obligación, y declina expresamente cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.
Contacto
Santiago Semprun
T +34 690 69 10 71
E vertiv.spain@hkstrategies.com