Los modelos de SAI Vertiv™ Edge con baterías de ion-litio, que ya están disponibles en toda la región EMEA, proporcionan una vida útil más prolongada, un mayor tiempo de autonomía y ofrecen el menor coste total de propiedad
Madrid (España), [7 de octubre de 2021] – Vertiv, (NYSE: VRT), proveedor mundial de soluciones de continuidad e infraestructuras digitales críticas, ha anunciado hoy la disponibilidad de sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) monofásicos con baterías de ion-litio, ampliando así su portfolio de SAI line-interactive. Con potencias que van de 1500 a 3000 VA en diseños convertibles torre/rack, los SAI monofásicos de alta eficiencia Vertiv™ Edge con baterías de ion-litio ya está disponibles en Europa, Oriente Medio y África (EMEA).
Gracias a unos requisitos de mantenimiento inferiores, las baterías de ion-litio (también conocidas como Li-ion o LIB) son una opción natural para los despliegues en los extremos de la red, donde el soporte de TI es limitado. En comparación con las baterías de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA), las baterías de ion-litiotienen una vida útil hasta 3 veces mayor, lo que mejora el coste total de propiedad (TCO). Además, rinden con mayor eficiencia a temperaturas más altas, son más pequeñas, más ligeras y ofrecen más autonomía que las baterías VRLA utilizadas para los sistemas SAI de estas potencias. La familia de SAI Vertiv Edge con baterías de ion-litio proporciona hasta 10 minutos de autonomía a plena carga, frente a los aproximadamente 4-5 minutos de un SAI estándar con baterías VRLA.
«A medida que aumenta la digitalización, muchas aplicaciones se trasladan a los extremos de la red y requieren una protección energética fiable —afirmó Karsten Winther, vicepresidente de ventas de Vertiv para EMEA—. Los sistemas SAI con baterías de ion-litioofrecen ventajas en cuanto a coste y funcionamiento, además de reducir la necesidad de mantenimiento in situ. En última instancia, esto se traduce en más estabilidad y ahorro para los despliegues críticos remotos, y en una gama más amplia de opciones para nuestros clientes».
El SAI Vertiv Edge con baterías de ion-litio es perfecto para ubicaciones de edge computing y para aplicaciones de salud, banca, educación, comercio minorista y de administraciones públicas. Tiene una garantía estándar de cinco años para la electrónica y la batería. El sistema se puede integrar con el rack Vertiv™ VR para obtener una solución de infraestructura de TI estandarizada capaz de desplegarse fácilmente en diversas ubicaciones remotas.
La familia de SAI Vertiv™ Edge con baterías de ion-litio es compatible con el software Vertiv™ Power Insight, disponible como descarga gratuita desde la web de Vertiv. Vertiv Power Insight permite a los usuarios supervisar y gestionar fácilmente hasta 100 unidades de distribución de energía en rack (rPDU) y sistemas SAI, con protección de apagado para servidores individuales y virtuales, proporcionando una mayor visibilidad y una mejor gestión de múltiples ubicaciones remotas.
Si desea obtener más información sobre el uso de baterías de ion-litiocon sistemas SAI monofásicos, descargue el informe de Vertiv, The Advantages of Using Lithium-Ion Batteries as A Backup Power Source in Single-Phase UPS Applications for Remote and Edge Data Centres (Las ventajas de utilizar baterías de ion-litiocomo fuente de energía de reserva en aplicaciones de SAI monofásicos para centros de datos remotos y en los extremos de la red). Para obtener más información sobre el Vertiv Edge con baterías de ion-litio y otros sistemas SAI de Vertiv, visite Vertiv.com.
Acerca de Vertiv
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes funcionen de forma continua, tengan un rendimiento óptimo y crezcan con sus necesidades empresariales. Vertiv resuelve los retos más importantes a los que se enfrentan hoy en día los centros de datos, las redes de comunicación y las instalaciones comerciales e industriales con una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de energía, refrigeración y TI que se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Con sede en Columbus, Ohio, EE.UU., Vertiv emplea aproximadamente a 20.000 personas y hace negocios en más de 130 países. Para obtener más información, y para las últimas noticias y contenidos de Vertiv, visite Vertiv.com.
Acerca de la SDIA
Vertiv (NYSE: VRT) reúne el hardware, el software, la analítica y los servicios continuos para garantizar. Fundado en 2019 y basado en Hamburgo, Alemania la Sustainable Digital Infrastructure Alliance e.V. (SDIA) es una asociación sin ánimo de lucro formada por más de 65 miembros y socios que trabajan para catalizar la transición hacia una economía digital sostenible. La SDIA reúne a las partes interesadas de todos los sectores y campos, tanto públicos como privados, para llevar a cabo su hoja de ruta hacia una infraestructura digital sostenible para 2030. Su objetivo es ofrecer un enfoque holístico y de pensamiento sistémico para resolver los retos de la sostenibilidad de las TIC, que van desde el suministro de energía y los centros de datos hasta las redes de fibra óptica y el software.
Declaraciones prospectivas
Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas de acuerdo con el significado de la Sección 27 de la “Private Securities Litigation Reform Act” de 1995 de la “Securities Act” y la Sección 21E de la “Securities Exchange Act”. Estas declaraciones son solo predicciones. Los eventos reales o resultados pueden diferir materialmente de lo afirmado en las declaraciones prospectivas aquí expuestas. Los lectores pueden consultar los documentos presentados por Vertiv ante la “Securities and Exchange Commission”, incluyendo el más reciente Informe Anual en el formulario 10-K y cualquier subsecuente informe trimestral en el formulario 10-Q, para más detalles de estos y otros importantes factores de riesgo concernientes a Vertiv y sus operaciones. Vertiv no está sujeto a ninguna obligación, y declina expresamente cualquier obligación, de actualizar o alterar sus declaraciones prospectivas como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra circunstancia.
Contacto
Santiago Semprun
T +34 690 69 10 71
E santiago.semprun@hkstrategies.com