Los centros de datos están experimentando actualmente un periodo de grandes cambios. Los administradores de centros de datos se esfuerzan por mantener el ritmo de las necesidades crecientes de capacidad y al mismo tiempo trabajar bajo las limitaciones de presupuestos más ajustados, las iniciativas de rendimiento energético y los retos que plantean nuevas tecnologías tales como la virtualización y la computación en la nube.
A medida que los entornos de centros de datos se vuelven más dinámicos y complejos, muchas organizaciones están adoptando una propuesta más proactiva para su gestión y están obteniendo un mejor control de las operaciones del centro de datos que les permite mantener o mejorar la disponibilidad de entornos informáticos cada vez más densos, al mismo tiempo que reducen costes y aumentan el rendimiento. Un área de mejora se encuentra dentro del rack, con la importancia cada vez mayor de las PDU para rack.
Como último eslabón de la cadena de la alimentación que lleva la alimentación crítica a las cargas informáticas, las PDU para rack inteligentes son un activo estratégico para lograr una alta disponibilidad a través de elevados niveles de capacidad de respuesta al cambio en las densidades y capacidades del centro de datos. El surgimiento de la gestión de infraestructuras de centros de datos (DCIM) está aumentando aún más la importancia de las PDU para rack inteligentes dentro del centro de datos. Los administradores de centros de datos están aprovechando las ventajas que proporciona la tecnología, incluido el acceso al consumo energético en el nivel del rack y del equipo informático, la visibilidad de las condiciones ambientales en el nivel del rack, la capacidad de controlar directamente la alimentación al equipo informático, así como la gestión energética y de capacidad en el nivel del rack.
Este informe trata sobre las consideraciones que deben realizarse al invertir en PDU para rack inteligentes para asegurarse de que realmente proporcionen una solución de alta disponibilidad.
Un diseño de alta disponibilidad para PDU para rack inteligentes debe incluir cinco aspectos:
- Fiabilidad
- Funcionalidad
- Tolerancia a fallos
- Capacidad de mantenimiento
- Adaptabilidad