The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Cómo funciona un sistema de refrigeración DX

Un sistema de refrigeración DX o expansión directa es un tipo de sistema de aire acondicionado que elimina el calor de un espacio a través de la evaporación y condensación de un refrigerante. El refrigerante absorbe el calor en el aire, como el calor generado por el equipo de TI en un armario de red u otro espacio de TI, y finalmente lo expulsa al exterior. Esto es posible porque el refrigerante hierve por debajo de la temperatura ambiente y se condensa de nuevo en líquido transfiriendo el calor al aire o agua exterior a través de un intercambiador de calor

En un sistema de refrigeración DX, el evaporador se coloca dentro del espacio que se va a enfriar. El refrigerante entra en las bobinas de refrigeración DX, donde absorbe el calor del aire y se transforma en un gas. A continuación, el refrigerante se traslada al condensador situado en el exterior, donde se libera el calor. Existe una válvula de expansión entre el evaporador y el condensador para ayudar a facilitar los cambios en la presión y la temperatura del refrigerante a medida que se mueve a través de este proceso de refrigeración. Un compresor impulsa el refrigerante a través de su recorrido, y todo el sistema de refrigeración DX ofrece una solución de circuito cerrado.

Ventajas y desventajas de la refrigeración DX en un entorno de TI

En comparación con el agua refrigerada y otros tipos de sistemas de refrigeración desplegados habitualmente en centros de datos u otros espacios de TI, la refrigeración DX ofrece más flexibilidad y puede funcionar a costes más bajos si se minimiza el número de intercambios de calor. Los sistemas de agua refrigerada pueden construirse en bloques más grandes que un sistema DX, lo que reduce la flexibilidad de construir sobre la marcha. Además, la refrigeración DX puede eliminar la necesidad de introducir agua en espacios de TI llenos de equipos sensibles, lo que es una ventaja importante para muchos administradores de centros de datos. Varios sistemas DX pueden ofrecer redundancia, en comparación con un sistema de agua refrigerada si solo hay una enfriadora sirviendo al bucle de refrigeración.

Sin embargo, cuanto mayor sea el espacio de un centro de datos, menos ideal será un sistema de refrigeración DX. Por un lado, los largos recorridos de tuberías pueden ser un aspecto difícil de instalar un sistema de refrigeración DX en un gran espacio. El funcionamiento de varias líneas de refrigerante puede ser más caro que el funcionamiento de menos circuitos de tuberías de agua de la enfriadora.

Innovaciones recientes en refrigeración DX

Las innovaciones recientes están cambiando la eficiencia y la escalabilidad de los sistemas DX y están haciendo que muchos administradores de centros de datos se lo piensen de nuevo a la hora de elegir la estrategia de refrigeración adecuada para su centro de datos o espacio de TI. Los avances más notables en la tecnología de refrigeración DX incluyen:

  • Tecnologías variables. Los nuevos modelos de sistemas de refrigeración DX incorporan múltiples tecnologías variables para componentes que van desde compresores hasta ventiladores de condensador, ventiladores de evaporador, bombas y válvulas de expansión. Estas tecnologías responden y coinciden con los cambios en la carga de la sala. En otras palabras, los componentes del sistema de refrigeración no siempre funcionan a plena capacidad, sino que utilizan solo la energía necesaria para gestionar el calor en la sala en un momento dado.
  • Economización de refrigeración bombeada. Desde la perspectiva del diseño del equipo, incluso un ventilador conmutado electrónicamente (EC) ayudará en cierta medida a ahorrar energía. Pero la potencia del compresor contribuye a casi el 50-70 % de la potencia total consumida por cualquier unidad DX. Los sistemas de refrigerante bombeado permiten que el compresor permanezca apagado o funcione menos durante temperaturas ambiente exteriores más bajas cambiando al ciclo de economización. En este ciclo, a veces llamado freecooling, se utiliza aire ambiente exterior para enfriar el refrigerante directamente a la temperatura necesaria en lugar de usar el compresor y la válvula de expansión para hacerlo. La bomba de refrigerante puede funcionar a casi el 1 % de la potencia necesaria para hacer funcionar un compresor en modo de refrigeración DX normal. Durante el pleno uso del ciclo de economización, la eficiencia del uso de energía de refrigeración o PUE del sistema de refrigeración puede ser de tan solo 1,05.
  • Control inteligente: Cuanto mejores sean los controles en un sistema de refrigeración DX, menor margen de error necesitará y más eficiente será el funcionamiento de su sistema. La mejor refrigeración DX de su clase se basa en controles avanzados para medir con precisión la carga de TI del centro de datos y adaptarse continuamente al modo de funcionamiento más eficiente. Esto ayuda a controlar los costes garantizando la fiabilidad del sistema de refrigeración sin ningún exceso de refrigeración.

Juntos, las tecnologías variables, las opciones de economización y los controles adecuados pueden hacer que una estrategia de refrigeración DX sea una opción eficaz en casi cualquier entorno de TI, independientemente del tamaño.

Soluciones de refrigeración DX disponibles de Vertiv

Vertiv se especializa en una amplia gama de soluciones de refrigeración de precisión orientadas a cumplir con el tamaño, la ubicación y las especificaciones empresariales dentro de instalaciones de misión crítica. Nuestro portfolio de productos de refrigeración DX incluye opciones diseñadas para admitir una amplia gama de aplicaciones, desde pequeñas salas de ordenadores hasta centros de datos empresariales. Algunas de nuestras soluciones de refrigeración DX más populares incluyen:

  • Vertiv™ Liebert® PDX con refrigerante R410A  y Vertiv™ Liebert® PDX con refrigerante R513A de bajo GWP. Diseñado para espacios pequeños, este sistema de refrigeración DX ofrece la mayor capacidad del sector por huella. Es altamente configurable a la vez que ofrece freecooling total y parcial. Liebert® PDX tiene una descarga de aire única a nivel de suelo que reduce la mezcla de aire caliente y frío para mejorar la eficiencia. Los modelos de impulsión inferior proporcionan descarga delantera, izquierda y derecha, y los modelos de impulsión superior proporcionan opciones de retorno delantero y trasero. El economizador de refrigerante bombeado Liebert® EconoPhaseTM es compatible con la unidad interior Liebert PDX y el condensador Liebert MC para mejorar el rendimiento general del sistema.
  • Refrigeración de tipo “in the row” de equipos Vertiv™ Liebert® CRV Liebert® CRV es una solución de refrigeración de precisión para centros de datos, integrada en una fila de racks de centros de datos. Está diseñado para abordar algunos de los principales desafíos observados en aplicaciones de alta densidad. Con deflectores ajustables y controles que gestionan de forma independiente el flujo de aire y la temperatura, Liebert CRV puede ofrecer con precisión una refrigeración altamente eficiente en la fila donde se necesita. El sistema está disponible en varias opciones, ofreciendo flexibilidad para cualquier instalación. Los compresores y ventiladores de capacidad variable permiten ahorrar energía, ya que el sistema de refrigeración funciona para satisfacer la carga en el espacio de TI.

Visita la página web de Vertiv para obtener más información sobre las soluciones de Thermal Management, incluidas las soluciones de refrigeración DX para todos tus espacios de TI.

PARTNERS
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación