The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

El tamaño de los racks de servidores es importante: cómo acertar las 3 dimensiones de un rack de servidores

Un rack de servidores alberga y organiza dispositivos y equipos informáticos críticos montados en rack que se encuentran en un centro de datos o armario de ordenadores. Los racks de servidores son la columna vertebral de un buen diseño de infraestructura física que permite a tu empresa aprovechar al máximo su capacidad y sus sistemas informáticos. El rack adecuado ayuda a optimizar el espacio y la eficiencia energética, al tiempo que garantiza la protección física y la seguridad de los sistemas informáticos sensibles que se encuentran en su interior.

Está claro que un buen rack de servidores implica mucho más que el almacenamiento informático. Sin embargo, aunque hay muchas variables a tener en cuenta (racks preconfigurados frente a personalizados, racks abiertos frente a cerrados o racks de 2 postes frente a 4 postes, por nombrar solo algunas), acertar con tus racks de servidores empieza por comprender tu espacio de almacenamiento informático o las dimensiones de los racks de servidores. Esto incluye tres conjuntos de medidas: altura del rack de servidores, ancho del rack de servidores y profundidad del rack de servidores.

En gran parte, la industria ha estandarizado estas tres medidas para ayudar a garantizar que los componentes encajen en cualquier marca de rack que elijas. Pero, aunque los tamaños comunes están ampliamente disponibles, aún necesitas comprender cuáles son las tres dimensiones principales de los racks de servidores y qué significan para planificar adecuadamente tu centro de datos.

A continuación te explicamos lo que debes saber sobre los tamaños de los racks de servidores.

Altura del rack de servidores

Cuando se habla de tamaños estándar de racks de servidores, el término rack de 42U suele formar parte de la conversación. Esta dimensión se refiere específicamente a la altura del rack. U, o a veces RU, es la abreviatura de unidad o unidad de rack (Rack Unit). Una unidad de rack o U equivale a 1,75 pulgadas o 44,45 milímetros. Por lo tanto, un rack de 42U proporciona un total de 73,5 pulgadas de espacio vertical disponible para equipos.

Otras alturas de rack de servidores comunes y ampliamente disponibles incluyen 22U y 27U (generalmente denominados medios racks) y gabinetes extragrandes de 48U destinados a operaciones de centros de datos de alta densidad. También hay disponibles racks compactos para montaje en pared de tamaño tan pequeño como 1U, que pueden ser todo lo que se necesita para una aplicación de oficina pequeña.

U no solo se aplica a la altura del rack de servidores; también se utiliza para designar la altura de los dispositivos de TI que se montarán dentro de los racks. La mayoría de los dispositivos (servidores, PDU, unidades SAI, switches KVM y paneles de conexión, por ejemplo) se clasifican en tamaños de 3U, 2U o 1U. Determinar cuántos dispositivos pueden caber dentro del rack es simplemente cuestión de sumar los tamaños de cada dispositivo y asegurarse de que no excedan las dimensiones de altura de tu rack. Por supuesto, siempre querrás dejar algo de espacio para el crecimiento y el equipamiento adicional que puedas necesitar añadir en el futuro.

Ancho del rack de servidores

Otra dimensión de rack de servidores estándar que escucharás usar con frecuencia es el rack de 19 pulgadas. Esta medida se refiere al ancho del rack. Pero es importante dejar claro que esto se refiere específicamente al ancho de montaje y no a toda el ancho exterior del rack del servidor. Muchos exteriores de racks de servidores tienen 24 pulgadas de ancho o incluso más, lo cual es importante saber al configurar tu sala de servidores y determinar cuántos racks caben en el espacio disponible.

En un dispositivo como un servidor, el ancho de montaje se mide desde un orificio o bracket de montaje a otro. Luego, el dispositivo se monta atornillando o enganchando el panel delantero al rack. Generalmente, un rack de servidores de 19 pulgadas permite configuraciones de hardware densas sin ocupar mucho espacio ni bandejas.

Profundidad del rack de servidores

La pieza restante de las tres dimensiones del servidor en rack es la profundidad del rack de servidores, o la distancia entre el raíl frontal y el raíl posterior del rack. Las profundidades pueden variar desde unas pocas pulgadas hasta 50 pulgadas o más. Sin embargo, las dimensiones de profundidad estándar más comunes para los racks de servidores son las siguientes:

  • 27 pulgadas - Poco profundo
  • 31 pulgadas - Moderadamente profundo
  • 37 pulgadas - Profundidad media
  • 42 pulgadas - Profundo

Ten en cuenta que estos números son profundidades reales. La profundidad utilizable es siempre un poco menor. Se debe dejar una pequeña cantidad de espacio en la parte delantera y trasera del rack para permitir que se abran las puertas y se monten los raíles. Normalmente, esta profundidad es de aproximadamente 0,875 pulgadas en cada extremo del rack, para un total de 1,75 pulgadas. También se necesitará algo de espacio adicional para las conexiones de cables, accesorios y flujo de aire.

Por lo tanto, necesitarás una profundidad de rack utilizable que sea un poco más profunda que la de tu equipo más grande. La buena noticia es que los armarios de racks de servidores más nuevos a menudo incluyen raíles de montaje ajustables. Puedes elegir un rack más profundo para tener algo de margen de maniobra y luego colocar los raíles a la profundidad ideal para cada servidor o equipo alojado en el rack.

¿Seguir con el estándar? ¿U optar por una solución personalizada?

El tamaño de rack de servidores más común es de 42U de alto y 19 pulgadas de ancho. Estos racks de servidores comunes tienden a ser rentables porque se producen en masa para su uso en centros de datos. Sin embargo, algunas empresas o aplicaciones requieren tamaños de rack de servidores diferentes o únicos. Si los tamaños estándar no satisfacen tus necesidades, ten la seguridad de que puedes personalizar una solución en las tres dimensiones del rack de servidores para que se adapte perfectamente a los requisitos exclusivos de tu aplicación.

Una vez que tengas el tamaño correcto del rack de servidores, estarás en camino de elegir los mejores racks de servidores para tu centro de datos. Ahora puedes pasar a consideraciones más estratégicas sobre racks de servidores, incluidas puertas, puesta a tierra, accesorios, seguridad y refrigeración de racks de TI. Para obtener más información sobre estas importantes consideraciones, lee nuestro artículo: ¿Cómo seleccionar un rack de TI?

Racks de servidores disponibles de Vertiv

Vertiv ofrece un portfolio completo de racks, armarios y soluciones de cerramientos para centros de datos, incluida una gama completa de accesorios de rack, para respaldar y proteger tu equipo de TI crítico. Cada rack de servidores Vertiv está diseñado para un rendimiento óptimo teniendo en cuenta la fácil implementación y la escalabilidad. Nuestros racks de servidores más populares, disponibles en todos los tamaños de racks de servidores estándar, incluyen:

Rack VR de Vertiv™: El rack VR de Vertiv admite diversos equipos, incluidos servidores, almacenamiento, interruptores, routers, PDU, unidades SAI, servidores de puerto de consola y switches KVM. El rack flexible ofrece una gama completa de accesorios que incluyen gestión de cables, gestión del flujo de aire, bandejas y brackets de soporte, puertas y seguridad, y piezas de servicio. Las opciones sin herramientas permiten una rápida instalación y configuración.

Rack de servidores Knurr Mir2: El rack de servidores Knürr® DCM es un rack modular con bastidor de aluminio, diseñado para proteger aplicaciones de red y servidores de alta densidad en entornos de TI con su capacidad de carga de 1500 kg. Garantiza niveles incomparables de eficiencia, seguridad y escalabilidad gracias a su diseño robusto, capacidades óptimas de refrigeración de precisión y características flexibles de configuración y personalización.

Rack de servidores Knurr DCM: El rack de servidores Vertiv Knürr MIR2 es una solución de infraestructura altamente versátil y de última generación diseñada para alojar y proteger equipos de servidores en diversos entornos de TI. Ofrece raíles de montaje ajustables y una estructura de bastidor robusta capaz de soportar un peso sustancial del equipo. Su innovadora gestión del flujo de aire, combinada con puertas perforadas, garantiza una eficiencia de refrigeración óptima. Un clásico entre los racks innovadores, el rack de servidores Vertiv Knürr MIR2 cuenta con una amplia gama de accesorios y mejoras opcionales, que satisfacen una amplia gama de requisitos de los clientes.

Conéctate online hoy mismo para obtener más información sobre todos los accesorios del rack VR de Vertiv™.

PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación