El intercambiador de calor compuesto Vertiv™ Liebert® EFC está diseñado específicamente para centros de datos. Incorpora un intercambiador de calor de placa de polímero recientemente patentado que tiene como objetivo maximizar la eficiencia energética y reducir significativamente el consumo de agua a lo largo del año.
El nuevo diseño del intercambiador de calor minimiza el impacto aerodinámico de las piezas internas gracias por un lado, a una versión nueva que mejora la transferencia de calor, mientras que por otro lado, su configuración asimétrica minimiza las caídas de presión y los costes energéticos relacionados con la recirculación de aire.
Esto es especialmente visible en comparación con configuraciones anteriores equipadas con intercambiadores de calor más antiguos de aluminio. El Liebert® EFC reduce significativamente las caídas de presión y proporciona una mayor eficiencia anual y un mayor flujo de aire máximo.
Además, ofrece una alta resistencia mecánica, una reducción del ruido intrínseco y una fácil limpieza. Esto se debe en parte al nuevo material polimérico que incorpora: combina alta durabilidad con extrema resistencia a la corrosión, lo que da lugar a una mejor relación entre la calidad del agua y el consumo mínimo.
La finalidad es que el nuevo intercambiador de polímero facilite a los operadores de centros de datos el poder alcanzar sus objetivos de sostenibilidad de forma más rápida, por lo que el intercambiador de calor compuesto Vertiv™ Liebert® EFC está pensado para lograrlo gracias a las siguientes características.
Las principales ventajas del intercambiador de calor compuesto Vertiv™ Liebert® EFC

- Mayor eficiencia energética anual de entre el 5 y el 19 % gracias a una tasa de intercambio de calor muy alta y a un menor gasto energético asociado a la circulación de aire.
- Mayor resistencia tanto a la corrosión estructural y como a la química, lo que permite recurrir a calidades de agua más diversas, como agua reciclada, además de garantizar una gestión del agua y un mantenimiento más sencillos.
- Reducción del consumo de agua hasta en un 15 % con el correspondiente aumento de la efectividad de consumo de agua (WUE, por sus siglas en inglés), un parámetro asociado a una mayor capacidad de recirculación de agua y menos restricciones en cuanto a las concentraciones límite de componentes permitidos en el agua.
Liebert® EFC ofrece estas ventajas al estar dotado de un avanzado sistema de control que permite mantener la temperatura con alta precisión en los diferentes modos de funcionamiento de la unidad: seco, con evaporación de agua y con integración de refrigeración mecánica.
Las funciones principales del intercambiador de calor compuesto Liebert® EFC
Aunque el intercambiador de calor compuesto lleva incorporada la última patente, Liebert® EFC alberga muchas otras funciones de control patentadas:
- Ahorro de agua de emergencia: busca minimizar el consumo de agua en los periodos con disponibilidad limitada de agua.
- Control de costes: permite identificar el modo de funcionamiento más eficaz y eficiente en cualquier condición operativa en función de los costes de agua y energía del emplazamiento.
- Límite de demanda de energía: limita la absorción eléctrica máxima a un valor máximo configurable ante situaciones de emergencia de suministro eléctrico. Gracias a ello, el generador, el SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) y la estructura eléctrica de emergencia pueden verse reducidos.
- Modo de ahorro invernal: aprovecha al máximo las capacidades de refrigeración del sistema a bajas temperaturas exteriores reduciendo el flujo de aire y la temperatura de suministro.
Además de estas funciones, Liebert® EFC se completa con una función de reinicio rápido con una batería de búfer Ultracap, lo que garantiza tiempos de respuesta rápidos y continuidad de refrigeración en caso de fallo de alimentación.
El control incorpora también la funcionalidad Teamwork, por lo que no requiere ningún dispositivo externo adicional, permitiendo que el grupo de unidades dedicadas al mismo almacén de datos funcione como una sola entidad con control de temperaturas y tasas de flujo de aire optimizados.
Todos estos patrones y funciones convierten al Liebert® EFC en una unidad de refrigeración evaporativa indirecta de alta eficiencia. Combina el intercambio indirecto de calor aire-aire y la tecnología de refrigeración evaporativa en un solo sistema para lograr niveles de pPUE de 1,05, a la vez que garantiza una máxima eficiencia energética, un consumo de agua optimizado y unos costes operativos minimizados. El nuevo intercambiador de calor de polímero patentado maximiza estas ventajas para ofrecer niveles aún más altos de sostenibilidad.
Esto es solo un adelanto de lo que el intercambiador de calor compuesto Liebert® EFC puede aportar a los centros de datos. Consigue el catálogo o ponte en contacto con alguno de nuestros expertos en Vertiv para obtener más información sobre la refrigeración evaporativa y cómo integrarla en tus planes de sostenibilidad.