The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Proteja cada dosis: 5 consideraciones para contar con un suministro de electricidad de respaldo para los congeladores que almacenarán las primeras vacunas contra la COVID-19

Gary Dennis •

Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 50 % de las vacunas se desperdician cada año debido a un manejo inadecuado, incluidos los problemas de control de temperatura. Dado que las nuevas vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y Moderna requieren almacenamiento a temperaturas extremadamente bajas, abordar este problema es más importante que nunca.

La primera tanda de vacunas contra la COVID-19 ha comenzado a distribuirse, por lo que las organizaciones de atención sanitaria deben actuar ahora para asegurarse de que están listas para recibir y administrar estos productos farmacéuticos que pueden salvar vidas. Los hospitales ya están comprando congeladores ultrafríos diseñados para mantener las vacunas a temperaturas de hasta –80 ºC.

Sin embargo, pueden estar pasando por alto componentes clave de su solución: el acondicionamiento de energía y contar con un sistema de suministro de electricidad de respaldo para este equipo esencial. Para mantener temperaturas tan bajas de forma consistente, los congeladores consumen una gran cantidad de energía. En caso de que la fuente de alimentación se vea comprometida por cualquier motivo, se pone en riesgo el abastecimiento de vacunas, algo que podría resultar desastroso en esta coyuntura crítica de la lucha contra el coronavirus.

Elección del sistema de suministro de electricidad de respaldo adecuado

Dado lo que está en juego, un suministro de electricidad de respaldo para los congeladores de baja temperatura debe ser parte de la solución en cada lugar donde se almacenarán las vacunas. Idealmente, esa solución incluirá un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) inteligente que cumpla con los siguientes cinco criterios:

  1. Tecnología de doble conversión online: Hay tres tipos principales de configuraciones de sistemas SAI: offline, line interactive y online doble conversión. Para las aplicaciones más críticas, una solución SAI online de doble conversión ofrece el mayor grado de protección. Con este tipo de SAI, sus congeladores de temperatura ultrabaja estarán completamente aislados de los problemas de la red eléctrica, protegiéndolos contra cortes de suministro, sobrecargas, apagones o caídas de voltaje que podrían poner en peligro su capacidad para mantener las vacunas en el interior a la temperatura adecuada.
  2. Tiempo de transferencia cero a las baterías: Incluso en aplicaciones que utilizan un generador, hay un tiempo de transferencia involucrado en el cambio de la fuente de energía principal al generador de respaldo. Durante ese retraso, el funcionamiento del congelador puede verse afectado negativamente, poniendo en peligro el contenido del interior. Un SAI de doble conversión cubre el espacio de tiempo de transferencia con energía de batería hasta que el generador se activa. Para una protección superior, el SAI debe pasar instantáneamente a la alimentación desde baterías, lo que garantiza un suministro de energía verdaderamente ininterrumpido y una temperatura de mantenimiento constante para las vacunas.

  3. Autonomía ampliable con armarios de baterías adicionales: A veces, no hay un generador disponible o la planificación de contingencias para sistemas críticos requiere horas de funcionamiento de la batería en lugar de solo minutos. En estos casos, un modelo de SAI que pueda detectar y conectarse con armarios de baterías externos para acceder a energía adicional de la batería puede ofrecer este nivel de soporte.

  4. Capacidades de monitorización remota del SAI: Es importante saber que el SAI siempre funciona según lo previsto y hace su trabajo las 24 horas. El personal de las instalaciones también debe saber que las baterías del SAI están completamente cargadas y listas para descargarse cuando sea necesario. Un SAI inteligente permite monitorizar tanto de manera remota como local, lo que ayuda al personal a administrar el estado de la batería y predecir de manera proactiva sus fechas de reemplazo. Las notificaciones de alarma enviadas por correo electrónico y mensaje de texto mantienen al personal informado sobre cualquier problema de suministro y agilizan el tiempo de respuesta si alguna vez hay un problema con las unidades.

  5. Fácil instalación y funcionamiento: Con tanto en juego en las operaciones de atención sanitaria en este momento, un SAI no puede agregar más complejidad a la ecuación. Un sistema plug-and-play que se instala y configura rápidamente y que puede admitir varios congeladores garantiza que el suministro de alimentación de respaldo siga siendo una ayuda en lugar de un obstáculo. Un factor de forma compacta y flexible que se puede montar en el suelo o en la pared agiliza aún más la instalación y ocupa un espacio mínimo. Finalmente, una interfaz fácil de usar y de lectura sencilla para información y diagnóstico del sistema ayuda a simplificar el funcionamiento y el mantenimiento continuos del sistema.

Prepárese para proporcionar a las vacunas contra la COVID-19 la protección que se merecen

Las nuevas vacunas de Pfizer y Moderna representan una esperanza muy necesaria para la batalla contra el coronavirus. Los congeladores de temperatura ultrabaja, junto con los sistemas SAI online de doble conversión que los respaldan, desempeñarán un papel clave en los esfuerzos de cada centro de atención sanitaria para garantizar que cada dosis se aproveche correctamente. En Vertiv, estamos orgullosos de ofrecer una selección completa en stock de la serie de SAI Liebert® GXT5, que cumple con todos los requisitos anteriores. Póngase en contacto con su representante local hoy mismo para obtener más información sobre cómo GXT5 puede ayudarle en su solución de protección de vacunas.

Artículos relacionados

PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación