The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Cómo los operadores de centros de Edge pueden mejorar la redundancia de energía y optimizar la administración

Jeremy Stearns •

El crecimiento vertiginoso de los centros de Edge desafía la capacidad de los centros de datos y de los equipos de TI para administrar las operaciones de energía locales de manera eficaz. A pesar de la importancia de los centros de Edge para la experiencia del cliente, la realidad es que estos centros experimentan interrupciones significativas, hasta 5,39 en los últimos 24 meses.

Una de las principales causas del tiempo de inactividad no planificado, por supuesto, son los fallos eléctricos. Los centros de datos tienen grandes presupuestos para la redundancia de energía, lo que involucra cuadros de distribución principales, generadores de respaldo, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y unidades de distribución de energía (PDU) para lograr configuraciones N+1, 2N, 2N+1 o incluso 2N+2. Sin embargo, los centros de Edge se suelen gestionar sin tantas consideraciones. Muchos de estos centros son pequeños y rudimentarios, y funcionan como centros de datos mini o modulares; salas de servidores o armarios de red; o racks de equipos independientes y seguros. Como resultado, los equipos del centro de datos y de TI necesitan un planteamiento adecuado que proporcione la inteligencia y la redundancia de energía deseadas, a la vez que aumenta la flexibilidad comercial y estira los limitados presupuestos en TI.

Switches de transferencia para rack: asegurando energía redundante en tus centros de Edge

Los switches de transferencia para rack (RTS) (también llamados switches de transferencia automática o ATS) cumplen todos estos objetivos. Disponibles en múltiples configuraciones de alimentación, estos dispositivos proporcionan un cambio de alimentación automático y ultrarrápido a una fuente secundaria cuando falla la principal. Luego se aseguran de que el equipo informático de un solo cable permanezca encendido hasta que se restablezca la fuente principal, momento en el que se vuelve a conectar la alimentación. Los termistores con fusibles a prueba de fallos evitan las sobretensiones durante las transferencias, protegiendo los equipos informáticos críticos de daños durante las conmutaciones por fallo. Todas estas capacidades protegen operaciones comerciales valiosas, al tiempo que garantizan que los problemas de energía sean invisibles para los usuarios y clientes.

Entonces, ¿qué hace que los RTS sean ideales para centros de Edge y centros de datos que usan dispositivos de un solo cable? Los RTS:

  • Proporcionan capacidades de conmutación ultrarrápidas: Cuando tu centro de datos o centro de Edge pierde su suministro principal de energía, un RTS conmutará sin problemas a la nueva fuente de energía entre cuatro y ocho milisegundos. Como resultado, no habrá ningún impacto en los usuarios, las aplicaciones o la tecnología de tu empresa. Y con las salidas de alta retención, puedes evitar el riesgo de desconexiones accidentales, debido a percances o errores del técnico en el centro, que podrían causar tiempos de inactividad no deseados.

  • Evitan la necesidad de sincronización de fase: Puedes comprar un RTS que utiliza un proceso de break-before-make para la transferencia de energía, lo que elimina la necesidad de sincronización de fase entre dos alimentaciones de energía. En su lugar, puedes simplemente conectar tus dispositivos de un solo cable al RTS para permitir configuraciones redundantes de forma rápida y sencilla, sin necesidad de que un electricista verifique que las fuentes de entrada estén sincronizadas.

  • Reducen el coste de las capacidades de energía redundante: Los RTS proporcionan una alternativa convincente a los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Tienen un precio asequible, lo que convierte a los RTS en una buena opción para centros de Edge tan pequeños como un solo rack.

  • Mejoran la monitorización energética y ambiental: Los RTS se destacan por proporcionar información crítica que los equipos de TI y del centro de datos pueden usar para optimizar las condiciones y los niveles de carga de energía. Un RTS te permitirá medir el consumo de potencia con una precisión del 1 %, según las pruebas realizadas conforme a los estándares del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Simplemente se añaden sensores externos para monitorizar proactivamente la temperatura, la humedad, el flujo de aire, la posición de la puerta, la detección de inundaciones y más. Las alertas automáticas proporcionan una advertencia instantánea de cualquier anomalía, lo que te permite actuar antes de que los problemas de energía dañen tus centros de datos o centros de Edge.

  • Obtienen una mayor flexibilidad comercial y operativa: Hasta la fecha, los operadores de centros de datos y centros de Edge a menudo han tenido que aprovisionar en exceso las salidas C13 y C19 para asegurarse de tener suficientes cables de alimentación C14 y C20. Eso podría generar un gasto excesivo en TI, desajustes en los equipos informáticos y de energía, así como a equipos anticuados que aportan poco o ningún valor. Ahora, es posible comprar un RTS con una salida combinada C13/C19, eliminando la necesidad de comprar salidas o adaptadores por separado.

  • Simplifican los procesos de gestión: Con una salida dos en uno, es más fácil comprar, almacenar, usar y administrar dispositivos RTS. Además, un RTS inteligente puede proporcionar agregación IP, lo que le permite añadir hasta 50 dispositivos con un solo cable en una única dirección IP. Puedes conservar las direcciones IP y, al mismo tiempo, asegurarte de obtener información de energía en cualquier condición gracias a la tolerancia a fallos incorporada.

  • Soportan mayores densidades de rack: Las organizaciones están digitalizando la experiencia del cliente y ofreciendo más productos y servicios digitales, lo que aumenta la necesidad de una computación de alto rendimiento. Si tu RTS proporciona hasta 24 salidas en un factor de forma horizontal de 2U, puedes admitir densidades de rack más altas en tu centro de Edge o centro de datos. Y con su factor de forma pequeño, un RTS se puede montar fácilmente de manera horizontal dentro de cualquier rack o armario estándar.

  • Preparados para el futuro: Los dispositivos RTS son cada vez más escalables, lo que significa que puedes añadir las capacidades que necesites, cuando las necesites, al tiempo que reduces el coste total de propiedad. Del mismo modo, los modelos inteligentes están en constante evolución para añadir más datos. Como resultado, el dispositivo de monitorización intercambiable se puede sustituir y actualizar sin cortar la alimentación a la tecnología crítica.

Presentamos el switch de transferencia para rack Vertiv™ Geist™

Vertiv se complace en anunciar el lanzamiento de su Vertiv Geist RTS de próxima generación que ofrece capacidades de redundancia de energía en el centro de datos y los centros de Edge, lo que te permite garantizar la continuidad de los servicios informáticos que requiere tu empresa.

Vertiv Geist RTS está disponible en una variedad de factores de forma y eléctricos monofásicos, satisfaciendo más necesidades de energía de las que necesitas. El dispositivo proporciona una pantalla en el panel delantero que te permite identificar las fuentes de alimentación activas y cambiar manualmente la alimentación para el mantenimiento del equipo. Vertiv Geist RTS ofrece conmutación automática ultrarrápida en cuatro a ocho milisegundos, manteniendo la energía hasta que se restablece la fuente de energía primaria.

Equipado con una salida combinada C13/C19 en ciertos modelos, Vertiv Geist RTS también te proporciona la flexibilidad que tanto necesitas ahora y en el futuro, respaldando tus requisitos de energía de rack en constante cambio y reduciendo el gasto en equipos. Finalmente, la inteligencia opcional proporciona información profunda sobre el uso de energía, las capacidades de agregación de IP y más.

Obtén más información sobre el switch de transferencia para rack Vertiv™ Geist™ hoy mismo.

PARTNERS
Descripción general
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación