El despliegue del 5G a nivel mundial está preparado para transformar la vida tal como la conocemos, tanto para los consumidores como para las empresas y los gobiernos. Gran parte de la acción tendrá lugar en las ciudades y sus alrededores, donde el crecimiento de la población, las limitaciones de recursos, los imperativos del cambio climático y el deseo de los gobiernos de optimizar la prestación de servicios marcarán el comienzo de un renacimiento del desarrollo impulsado por la tecnología.
Los consumidores vivirán en ciudades inteligentes y utilizarán la tecnología para agilizar sus actividades diarias, desde administrar sus hogares hasta navegar por los espacios y el transporte públicos. De manera similar, la industria se servirá de fábricas inteligentes para producir bienes con la ayuda de datos en tiempo real proporcionados por dispositivos conectados, procesos automatizados y robótica. Sin embargo, para hacer realidad esta visión, las ciudades necesitan un tipo diferente de infraestructura de telecomunicaciones, en la que las estaciones base sean ubicuas y proporcionen la conectividad constante y de alta velocidad que hay detrás de estos servicios inteligentes.
Prepárate para una era de conectividad constante en todas partes
El 5G permitirá la prestación de servicios digitales en casi todas partes, habilitando:
- 100X: Velocidades de procesamiento que son más rápidas que LTE
- 100X: más conexiones que 4G
- < 1 milisegundo: Latencia
- 99,999 %: Fiabilidad garantizada
Las aplicaciones Smart City incluyen la calidad del aire y el agua, la iluminación, el estacionamiento, el tráfico y la gestión de desechos.
Resolviendo los desafíos de la instalación de estaciones base 5G
Los rectificadores en las estaciones base convierten la alimentación de CA a CC, que es utilizada por los dispositivos de telecomunicaciones para, junto con las baterías, habilitar radios remotas y garantizar una disponibilidad del 99,999 %. Por lo tanto, estos rectificadores juegan un papel vital al permitir la conectividad para nuevas aplicaciones basadas en la tecnología 5G. Dadas las limitaciones de espacio sobre las torres de telefonía móvil y las áreas urbanas altamente congestionadas, las radios remotas, los rectificadores para exteriores y las baterías deben tener un factor de forma pequeño.
1. Las estaciones base deben colocarse en espacios pequeños, a menudo difíciles de alcanzar: Los proveedores de telecomunicaciones están implementando rectificadores al aire libre en postes, techos y torres. Eso significa que las soluciones que implementen deben ser pequeñas y fáciles de aplicar.
Vertiv NetSure IPE tiene un diseño de alta densidad en un paquete pequeño de 400 x 300 x 62 mm, lo que significa que se puede colocar en una variedad de entornos con espacio limitado y es menos molesto visualmente. A modo de comparación, una resma estándar de papel A4 mide aproximadamente 300 x 210 x 55 mm. Mientras tanto, la conectividad Bluetooth ofrece un alcance de hasta 10 metros, para que los técnicos puedan ajustar la configuración de forma remota mediante sus dispositivos móviles.
2. Las fuentes de alimentación de CC para exteriores deben estar reforzadas para condiciones climáticas adversas: Los rectificadores para exteriores deben poder soportar el calor, la humedad y otras condiciones climáticas día tras día, sin dañar el suministro eléctrico.
Vertiv NetSure IPE tiene clasificación IP65 para funcionar en condiciones adversas, que van desde -40 °C a 75 °C. Como resultado, puede utilizarse en todo el mundo en diversas condiciones ambientales. Esta solución de respaldo y rectificación funciona sin ventilador, lo que la hace adecuada para áreas residenciales, proporcionando un rendimiento silencioso.
3. Los rectificadores de exterior deben ofrecer una fiabilidad extrema: Los servicios conectados, como el transporte inteligente, requieren un tiempo de actividad constante de la red. Por lo tanto, es importante que los rectificadores exteriores proporcionen la energía que requieren las estaciones base en medio de las necesidades de capacidad y las condiciones de carga en constante cambio.
Vertiv NetSure IPE es una solución libre de mantenimiento que ofrece soporte de respaldo de baterías de ion-litio de larga duración, así como capacidades de monitorización remota, para mantener las redes 5G en funcionamiento en cualquier condición.
4. Los proveedores de telecomunicaciones necesitan implementar el 5G de manera rápida: La carrera 5G está en marcha y la competencia entre los operadores es feroz. El mundo está hambriento por el mayor ancho de banda y las velocidades de datos más rápidas que promete el 5G. Los operadores necesitan poner en funcionamiento sus redes 5G rápidamente para capitalizar esta oportunidad y mantener bajos los costes de implementación. Un panel de servicio único proporciona un acceso rápido a los fusibles y terminales de cable, lo que también facilita su mantenimiento. Con opciones de montaje versátiles, conectores de cable rápidos, paneles de acceso frontal y comunicación Bluetooth, los rectificadores de exterior Vertiv NetSure IPE son sencillos y fáciles de instalar.
5. Los operadores quieren implementar una solución energéticamente eficiente: Los cabezales de radio remotos 5G necesitan más potencia. Sin embargo, las caídas de tensión y las pérdidas de energía desde la base de una torre hasta las radios remotas en la parte superior pueden ser considerables. Vertiv NetSure IPE se puede instalar cerca de cabezales de radio remotos, lo que minimiza la caída de tensión y mejora la eficiencia energética de la red. Tanto el rectificador como la batería utilizan refrigeración por convección natural, sin necesidad de un dispositivo de refrigeración externo. Además, el rectificador funciona con una eficiencia energética máxima del 96,3 %, reduciendo el uso y los costes de la energía.
Cómo usan los clientes Vertiv NetSure IPE ahora
Vertiv NetSure IPE se puede implementar de manera flexible para satisfacer diferentes necesidades comerciales. Por ejemplo, un proveedor de telecomunicaciones implementó una nueva solución de cabezal de radio remota 5G con el rectificador de un competidor que no pudo manejar la corriente de arranque y finalmente falló. Vertiv NetSure IPE, que utiliza un fusible de salida de mayor capacidad, pudo soportar la corriente más alta con facilidad.
De manera similar, otro operador eligió Vertiv NetSure IPE para respaldar un despliegue de sitios 5G en todo el país. El operador desplegará tres cabezales de radio remotos en cada ubicación de la torre, con una monitorización específica de cada radio mediante un rectificador externo y una batería de 50 Ah para garantizar que la red 5G esté siempre encendida. El uso de conectores de cable rápidos y la comunicación Bluetooth también ayudan a acelerar el despliegue.
Conclusión
A medida que los operadores planifican y aceleran sus despliegues de 5G, deben considerar una serie de cuestiones relacionadas con la configuración y la gestión de las estaciones base. Vertiv™ NetSure™ IPE proporciona las capacidades fiables de alimentación de CC, batería de seguridad y monitorización remota que estos operadores necesitan para habilitar nuevas aplicaciones 5G. Pequeño, resistente y de alto rendimiento, Vertiv NetSure IPE es un rectificador para exteriores en el que las empresas de telecomunicaciones pueden confiar para mantener sus redes 5G en funcionamiento en cualquier parte del mundo.