![](/496b16/globalassets/images/main-images/1600x480/1600x480-302028_302058_0.jpg)
Un nuevo tipo de protección para el Edge
El Edge es una evolución, no una revolución.
Seguridad de datos
Tus clientes se enfrentan a muchos desafíos cuando se trata de la seguridad de los datos. Además de las medidas online, aquí te mostramos algunas formas de ayudar a configurar su infraestructura.
Sus desafíos Edge
Venta:
Recomienda la instalación de sensores. Pueden ser de todo tipo, desde sensores de posición de puerta (que alertan cuando se abre una puerta) hasta sensores de inundación y temperatura.
Soluciones que pueden ayudar:
Venta:
Encuentra una solución de monitorización remota que les permita no solo ver los datos, sino configurar alarmas y realizar cambios sin necesidad de tener a nadie físicamente allí.
Venta:
Amplía la esperanza de vida de los switches de red vendidos añadiendo un dispositivo que mejore el flujo de aire del rack.
Encuentra la solución adecuada
Usa estos selectores para identificar qué solución se adapta mejor a las necesidades de tus clientes.
Temas de conversación útiles
El coste medio de una brecha en el centro de datos en 2020 superará los
150 millones de USD
El 43 %
de los ciberataques se dirigen a pequeñas empresas
Se produce un ataque de hackers cada
39
segundos
- La proliferación de dispositivos IoT puede crear nuevos retos para tus clientes. El cifrado de los datos, las prácticas de control de acceso y el uso de túneles VPN serán factores de preocupación.
- A medida que crece el número de dispositivos de IoT, es imprescindible que los equipos de TI comprendan los posibles problemas de seguridad relacionados con estos dispositivos y se aseguren de proteger adecuadamente sus sistemas.
- Para garantizar que los datos se entregan y procesan correctamente en caso de caída de un nodo, la gestión de la redundancia y la conmutación ante fallos son cruciales en los dispositivos que procesan datos en el Edge.
Seguridad de infraestructuras
Unos sencillos cambios en la configuración de la infraestructura de tu cliente pueden marcar una gran diferencia a la hora de proteger los entornos de Edge. Aquí tienes unos cuantos consejos para guiar a tus clientes en este proceso con nuestra ayuda.
Sus desafíos Edge
Venta:
Busca un rack de servidor que pueda bloquearse. Para mejorar aún más la protección, recomienda bloquear individualmente cada rack. Si muchas personas entran y salen de la instalación, estas medidas reducirán el riesgo y garantizarán que solo el personal pertinente pueda acceder a equipos importantes.
Soluciones que pueden ayudar:
Venta:
Encuentra una solución de monitorización remota que les permita no solo ver los datos, sino configurar alarmas y realizar cambios sin necesidad de tener a nadie físicamente allí.
Venta:
Encuentra una solución de monitorización remota que les permita no solo ver los datos, sino configurar alarmas y realizar cambios sin necesidad de tener a nadie físicamente allí.
Encuentra la solución adecuada
Usa estos selectores para identificar qué solución se adapta mejor a las necesidades de tus clientes.
Temas de conversación útiles
El error humano provoca el
22 %
de las interrupciones no planificadas en el centro de datos
Seguridad operativa
Las operaciones de un centro de datos son las que mantienen en funcionamiento los sistemas y flujos de trabajo. Para acabar con el tiempo de inactividad, es importante que cada instalación esté equipada con infraestructura que soporte la configuración y, además, pueda reducir cualquier riesgo de seguridad encontrado. Aquí tienes unos cuantos consejos para guiar a tus clientes en este proceso con nuestra ayuda.
Sus desafíos Edge
Venta:
Recomienda la instalación de sensores. Pueden ser de todo tipo, desde sensores de posición de puerta (que alertan cuando se abre una puerta) hasta sensores de inundación y temperatura.
Soluciones que pueden ayudar:
Venta:
Encuentra una solución de monitorización remota que les permita no solo ver los datos, sino configurar alarmas y realizar cambios sin necesidad de tener a nadie físicamente allí.
Venta:
Amplía la esperanza de vida de los switches de red vendidos añadiendo un dispositivo que mejore el flujo de aire del rack.
Soluciones que pueden ayudar:
Venta:
Amplía la esperanza de vida de los switches de red vendidos añadiendo un dispositivo que mejore el flujo de aire del rack.
Encuentra la solución adecuada
Usa estos selectores para identificar qué solución se adapta mejor a las necesidades de tus clientes.
¿Necesitas más información?   Visita nuestro Portal de partners
Contenido útil
Mejora el Edge con las infraestructuras Vertiv
Los negocios de tus clientes están recurriendo a las TI para respaldar nuevas aplicaciones Edge y desplazar el procesamiento y el almacenamiento para que estén más cerca de los clientes, asociados y dispositivos. Pero no pueden hacerlo solos.
Como “Arquitectos de la Continuidad”, Vertiv ofrece un amplio portfolio de sistemas de infraestructura inteligente, software y servicios que abordan los desafíos de fiabilidad, escalabilidad y gestión que tus clientes afrontan a medida que su Edge avanza. No importa cuál sea su reto, Vertiv tiene la solución.
Mueve el ratón por encima de cada imagen y haz clic en el área resaltada para obtener más información.
Gestión de hardware
Descubre cómo puedes reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad del centro de datos mediante el acceso remoto y el control de Avocent
Servidor de consola avanzado Avocent ACS 8000
Consola Avocent de acceso a rack local
Racks y armarios
Usa productos de rack y armarios flexibles y rentables, así como sistemas integrales seguros para tu centro de datos.
Thermal Management
La gestión del flujo de aire del centro de datos se basa en el diseño de pasillo caliente/pasillo frío, donde los armarios se colocan en filas alternas, con tomas de aire de TI (pasillos fríos) y salidas de aire de TI (pasillos calientes), unas frente a otras. Esta configuración les permite a los operadores de centros de datos concentrar el flujo de aire de refrigeración solo donde sea necesario, en las tomas de aire de TI, y evitar los costes e ineficiencias innecesarios derivados de acondicionar todas las nuevas instalaciones.
Monitorización remota
Tanto si hablamos de monitorización de la batería, sistemas de detección de fugas, control de temperatura, monitorización a nivel de sensor para entornos industriales exigentes o sistemas complejos de monitorización de centros de datos, todos estamos de acuerdo en que se trata de una parte esencial de la protección con vistas al futuro y de la seguridad de una instalación crítica.
Vertiv Environet Alert - Próximamente
Trellis Power Insight - Próximamente
SAI
SAI eficiente e inteligente para proteger tus aplicaciones críticas
Distribución de energía en rack
La gama de PDU para rack de Vertiv cumple con los distintos requisitos de distribución de energía de las aplicaciones de TI y medioambientales.
![](/globalassets/shared/rack.png)
Artículos relacionados con el Edge
![VR Rack Image Alt Text](/49bedf/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-vr-rack_299438_0.jpg)
Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
febrero 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Leer más