Crece cuando sea necesario
El Edge es una evolución, no una revolución
Al añadir un par de racks para crecer a nuevas ubicaciones en cualquier parte del mundo, tus clientes ya están planificando sus próximos despliegues de Edge. Necesitan una infraestructura de TI que pueda mantener el ritmo de su negocio. Independientemente de cómo quiera escalar tu cliente, aquí tienes unos cuantos consejos para ayudarle en el proceso:
Sus desafíos Edge
Venta:
Maximiza el espacio útil recomendando racks que puedan albergar todo el equipo posible.
Soluciones que pueden ayudar:
Venta:
Recomienda PDU para rack capaces de gestionar más capacidad de la necesaria actualmente y que puedan suministrar energía a equipos adicionales en el futuro.
Venta:
Recomienda productos con una reputación fiable que se puedan enviar e instalar rápidamente.
Soluciones que pueden ayudar:
Venta:
Considera soluciones integradas que faciliten el proceso de instalación.
Soluciones que pueden ayudar:
Venta:
Busca productos que reduzcan el coste total de propiedad (TCO), como el SAI con baterías de ion-litio
Venta:
Amplía la esperanza de vida de los switches de red vendidos añadiendo un dispositivo que mejore el flujo de aire del rack.
Venta:
Encuentra una solución de gestión y monitorización remotas que les permita no solo ver los datos, sino configurar alarmas y realizar cambios sin necesidad de tener a nadie físicamente allí.
Encuentra la solución adecuada
Usa estos selectores para identificar qué solución se adapta mejor a las necesidades de tus clientes.
Temas de conversación útiles
× 3
la cantidad de ubicaciones de Edge en el extremo de la red que será necesario respaldar en 2025
400 %
en el número de ubicaciones Edge que respaldará en los próximos 5 años
Tus clientes ya están planificando de diversas formas el crecimiento que esperan:
- Añadiendo de manera eficiente capacidad de proceso en nuevas ubicaciones
- Seleccionando estratégicamente las ubicaciones de los sitios
- Adaptando su disponibilidad a los requisitos de servicio
- Mitigando el alto consumo de energía con la economización
- Garantizando la escalabilidad de la infraestructura y minimizando al mismo tiempo la inversión
- Posibilitando la gestión remota
Al añadir un par de racks para crecer a nuevas ubicaciones en cualquier parte del mundo, tus clientes ya están planificando sus próximos despliegues de Edge. Necesitan una infraestructura de TI que pueda mantener el ritmo de su negocio. Independientemente de cómo quiera escalar tu cliente, aquí tienes unos cuantos consejos para ayudarle en el proceso:
¿Necesitas más información?   Visita nuestro Portal para partners
Contenido útil
Mejora el Edge con las infraestructuras Vertiv
Los negocios de tus clientes están recurriendo a las TI para respaldar nuevas aplicaciones Edge y desplazar el procesamiento y el almacenamiento para que estén más cerca de los clientes, asociados y dispositivos. Pero no pueden hacerlo solos.
Como “Arquitectos de la Continuidad”, Vertiv ofrece un amplio portfolio de sistemas de infraestructura inteligente, software y servicios que abordan los desafíos de fiabilidad, escalabilidad y gestión que tus clientes afrontan a medida que su Edge avanza. No importa cuál sea su reto, Vertiv tiene la solución.
Mueve el ratón por encima de cada imagen y haz clic en el área resaltada para obtener más información.
Gestión de hardware
Descubre cómo puedes reducir el tiempo de inactividad y mejorar la seguridad del centro de datos mediante el acceso remoto y el control de Avocent
Servidor de consola avanzado Avocent ACS 8000
Consola Avocent de acceso a rack local
Racks y armarios
Usa productos de rack y armarios flexibles y rentables, así como sistemas integrales seguros para tu centro de datos.
Thermal Management
La gestión del flujo de aire del centro de datos se basa en el diseño de pasillo caliente/pasillo frío, donde los armarios se colocan en filas alternas, con tomas de aire de TI (pasillos fríos) y salidas de aire de TI (pasillos calientes), unas frente a otras. Esta configuración les permite a los operadores de centros de datos concentrar el flujo de aire de refrigeración solo donde sea necesario, en las tomas de aire de TI, y evitar los costes e ineficiencias innecesarios derivados de acondicionar todas las nuevas instalaciones.
Monitorización remota
Tanto si hablamos de monitorización de la batería, sistemas de detección de fugas, control de temperatura, monitorización a nivel de sensor para entornos industriales exigentes o sistemas complejos de monitorización de centros de datos, todos estamos de acuerdo en que se trata de una parte esencial de la protección con vistas al futuro y de la seguridad de una instalación crítica.
Vertiv Environet Alert - Próximamente
Trellis Power Insight - Próximamente
SAI
SAI eficiente e inteligente para proteger tus aplicaciones críticas
Distribución de energía en rack
La gama de PDU para rack de Vertiv cumple con los distintos requisitos de distribución de energía de las aplicaciones de TI y medioambientales.

Artículos relacionados con el Edge

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...
febrero 18, 2020Watch the senior director of IT security operations for Infocrossing, a Wipro company, as he visits Vertiv headquarters and validates his company’s decision to use the Vertiv VR rack in its five data centers to streamline infrastructure d...
Leer más