Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for English (EMEA) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

Sorry, this page isn't available for your location.

The page you're viewing is for English (EMEA) region.

SE: Vertiv lanserar två nya produkter anpassade för snabb uppbyggnad av datacenters från Edge till Core

January 21, 2019

Vertiv SmartMod™ och Power Module snabbar på installationer av datacenter och anpassar energiförbrukningen

Stockholm, Sverige  21 januari 2019 – Vertiv tillkännager idag två nya produktfamiljer utformade för att göra det enklare, mer effektivt och snabbare att implementera datacenterfunktioner i hela nätverket. Vertiv SmartMod, SmartMod MAX och Power Module finns nu tillgängliga i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Produkterna lanseras i andra regioner, inklusive Nordamerika, senare under 2019.

Vertiv SmartMod och SmartMod MAX

Vertiv SmartMod är ett komplett modulärt (PFM) produktsortiment som är lätt att konfigurera och kan beställas som enhetlig produkt. Den ger mer plats i datacentret och har betydligt lägre installationskrav än traditionellt uppbyggda datacenter. Fördelarna med plug and play är att det endast tar några dagar att implementera. Även risken för kvalitetsproblem minskas då komponenterna integreras och testas externt i förväg. Med den i förväg prefabricerade och integrerade designen minskas sannolikheten för ytterligare modifieringar på plats vilket gör att kostnaderna kan hållas nere.  Då produkterna har samma utseende, layout och typ av utrustning underlättar detta underhåll och drift samt installation av flera enheter.

SmartMod är tillgängligt i ett konfigureringsbart sortiment med belastningskapacitet från två till tolv rack (600 eller 800 mm), upp till 90 kW IT-last och redundansarkitekturer upp till 2N. Alternativen omfattar varierande säkerhetskopieringstider med Liebert® APM UPS (uninterruptible power supply) och rutiner för el- och kylningsredundans, inklusive Liebert CRV in-row cooling. För kunder som behöver mer kapacitet erbjuder Vertiv SmartMod MAX ungefär dubbelt så hög kapacitet som SmartMod-sortimentet, med upp till 180 kW IT-belastning och 24 rack.

Vertiv Power Module

Tillsammans med SmartMod, som är utformat för IT-utrustning i ett helt självständigt system, lanserar Vertiv även Power Module – en portfölj av produkter som integrerar elinfrastruktur. Det väderbeständiga Power Module-höljet är lätt att transportera och skyddar de invändiga komponenterna som omfattar den högpresterande UPS-enheten Liebert® EXL S1 och batterier. Dessutom säkerställer dess värmehanteringssystem Liebert PDX att utrustningen upprätthåller optimala driftsförhållanden, vilket förlänger dess livslängd. Precis som med SmartMod levereras Power Module utrustad med en i förväg integrerad Liebert MC-mikrokanalskondensator för utomhusbruk. Extern kylning behöver inte längre installeras på plats och minskar tiden från leverans till start av systemen.

Power Module är utformad för att installeras i nya eller befintliga lokaler som kräver ett rörligt och flexibelt sätt att bygga ut kraftförsörjning och elasticitet. Modulen kan installeras utanför en befintlig anläggning utan att ta upp dyrbara golvytor som annars skulle använts för IT-utrustning. Den kan också byggas ut under drift.  Ny kapacitet kan läggas till på plats genom att enkelt installera ytterligare enheter eller lägga till internt modulär UPS utan att behöva ta kritiskt viktiga laster offline. Power Module är tillgängligt som ett system klassificerat upp till 600 kVA UPS-skyddad effekt för utbyggbara och modulära system och upp till 1 200 lVA för system med fast kapacitet.

Modulär utbyggnad

Vertiv SmartMod och Power Module är utformade för att uppfylla ökade krav från kunder på det nya PFM-datacenterformatet. De kan komplettera och i vissa fall helt ersätta behovet av traditionellt uppbyggda anläggningar.

– Det finns ett ökande behov av en flexibel datacenterinfrastruktur – både med avseende på golvyta och strömförsörjning – som kan implementeras snabbt med samma konsekventa design i flera regioner, säger Viktor Petik, Vice President för Global Solutions hos Vertiv i EMEA. Med SmartMod och Power Module bygger Vertiv vidare på sina beprövade erfarenheter av att utforma anpassade modulära datacenter åt kunder över hela världen och vi kan nu förstärka detta utbud med ytterligare fördelar såsom standardisering, kostnadssäkerhet och en gemensam användarupplevelse.

Enligt branschanalytikerna från 451 Research, kommer marknaden för PFM-datacenter att växa  med 14,4 % i genomsnitt t.o.m. år 2021, då den kommer att nå 4,4 miljarder USD. – PFM-metoden är på väg att bli standard när företag expanderar eller bygger ny datacenterkapacitet och nyckelfärdiga eller kritiskt viktiga undersystem. Eftersom den stöds av industriella processer har den tydliga fördelar med avseende på kvalitetskontroll, snabb installation och konsekvent uppbyggnad, säger Daniel Bizo, huvudanalytiker hos 451 Research. ”Vertiv har väletablerade meriter som leverantör av kundanpassade PFM-datacenter. SmartMod och Power Module kompletterar detta i ett läge där efterfrågan på tillförlitliga och effektiva datacenterinfrastrukturer i alla storlekar ökar.”

Ytterligare information om lösningar från Vertiv, inklusive Vertiv Power Module, SmartMod och SmartMod MAX finns på www.VertivCo.com/Solutions-EMEA.

Om Vertiv

Vertiv samlar hårdvara, programvara, analys och löpande tjänster för att säkerställa att kundernas viktiga program löper kontinuerligt, fungerar optimalt och växer med deras affärsbehov. Vertiv löser de viktigaste utmaningarna för dagens datacenter, kommunikationsnät, samt kommersiella och industriella anläggningar med en portfölj som innehåller lösningar och tjänster för ström, kylning och IT-infrastruktur och som sträcker sig från molnet till nätverkets edge. Vertiv har sitt huvudkontor i Columbus, Ohio, USA, sysselsätter cirka 20 000 personer och är verksamt i mer än 130 länder. För mer information och för de senaste nyheterna och det senaste innehållet från Vertiv, besök VertivCo.com.

Presskontakt
Madelene Kornfehl
Tel: 070 658 58 85
E-post: madelene@cloudberry.se

Ladda ned bilder
PARTNERS
Overview
Partner Login

Language & Location