The page you're viewing is for English (China) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for English (China) region.

Product Family

SAI de ion-litio Vertiv™ Liebert® GXT5 1000 - 3000 VA, 230 V

SAI online de doble conversión de ion-litio Vertiv™ Liebert® GXT5 ofrece el nivel más alto de acondicionamiento y protección de energía para sistemas críticos de la empresa como equipos de red y servidores. Esto garantiza que sistemas y aplicaciones críticas estén protegidos en caso de problemas de energía de la red pública, como sobretensiones o una pérdida completa de energía. SAI Liebert GXT5 protege contra la más amplia gama de problemas de alimentación y cambia sin problemas a batería de backup si la calidad de la potencia de entrada está fuera de los niveles de funcionamiento aceptables.

Get Brochure
Key Benefits
El menor coste total de propiedad durante la vida útil del SAI. La vida útil esperada de las baterías de ion-litio es hasta tres veces mayor que la de las baterías VRLA, lo que se traduce en un menor número de sustituciones de las baterías.
La tecnología de las baterías de ion-litio proporciona un tiempo de autonomía mayor y una recarga más rápida, así como un mejor rendimiento a temperaturas más elevadas y admite hasta 10 veces más ciclos de descarga en comparación con las baterías VRLA estándar.
La batería interna del SAI proporciona la mayor autonomía del sector (hasta 13 minutos a plena carga) para garantizar la disponibilidad de las aplicaciones críticas en caso de un fallo eléctrico inesperado.
Certificado para cumplir las normas del sector de los SAI y de las baterías de ion-litio, como IEC 62040-1/-2, IEC 62619, IEC 61000-3-2/3-12/4-5, UL 1778, UL 1973 y UL 1642, garantizando su uso seguro en tus entornos informáticos críticos.
Las baterías sustituibles por el usuario permiten sustituirlas fácilmente sin interrumpir la alimentación de los equipos conectados si es necesario.
La garantía estándar de 5 años proporciona tranquilidad, ya que la inversión está protegida.
Best Suited For:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
Warranty: Garantía estándar de 5 años para dispositivos electrónicos y baterías.

Benefits

Tecnología de batería superior: Las baterías de ion-litio requieren menos sustituciones de baterías y duran hasta tres veces más que las baterías VRLA tradicionales, lo que reduce los costes de mantenimiento, mano de obra y sustitución (lo que supone un menor TCO). Las baterías internas ofrecen un tiempo de autonomía líder en el sector (hasta 14 minutos a plena carga) para proteger los equipos críticos durante una pérdida de alimentación inesperada.
Alto Rendimiento: La tecnología de las baterías de ion-litio proporciona un mejor rendimiento a temperaturas más elevadas, admite hasta 10 veces más ciclos de descarga y ofrece una recarga más rápida en comparación con las baterías VRLA.
Fácil instalación: Las baterías sustituibles por el usuario pueden aumentar la vida útil del SAI al permitirte sustituirlas fácilmente sin interrumpir la alimentación del equipo conectado si es necesario.
Autonomía ampliable con armarios de baterías adicionales: El SAI tiene un conector de batería externa, que es una solución escalable para ampliar la protección contra fallos (hasta 8 armarios de baterías externas VEBCLI-48VRT1U).

Features

Las baterías de ion-litio duran hasta tres veces más que las baterías VRLA, lo que reduce el coste total de propiedad y el número de sustituciones, ahorrando tiempo y dinero
5 años de garantía estándar para el SAI y las baterías
La mayor autonomía de las baterías y una recarga más rápida garantizan la disponibilidad de tus aplicaciones críticas
El factor de potencia de salida de 0,9 (o mejor) proporciona una mayor energía utilizable, ahorrando espacio y costes
Alta eficiencia, con hasta un 95 % en modo de doble conversión online, para un ahorro de energía
La pantalla gráfica LCD en color, avanzada y fácil de usar, con orientación por gravedad, facilita la configuración local y la gestión del SAI
Factor de forma flexible tipo rack/torre convertible
Hasta nueve tomas protegidas por baterías que garantizan la protección de tus equipos críticos
(2) Grupos de salidas programables de (3) salidas para optimizar el tiempo de autonomía de la batería para cargas críticas
Las baterías internas sustituibles por el usuario permiten la sustitución de la batería sin interrumpir la alimentación del equipo conectado
Disyuntor de entrada para la protección adicional del equipo en caso de fallo
Apagado de emergencia remoto (REPO) para apagar el SAI en caso de emergencia
Comunicaciones USB para la monitorización y gestión local del SAI mediante el software gratuito Power Assist
Tarjeta opcional de comunicaciones en red Liebert® IntelliSlot RDU101 para la monitorización, control y gestión remotos del SAI
Ecológico y conforme a las normas RoHS y REACH

Find Your Area Contact

Products Support Contacts

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Change
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Product areas of focus: Uninterruptible Power Supplies (UPS), Power Distribution, Thermal Management, Integrated Solutions, Racks and Containment

Language & Location