The page you're viewing is for English (Canada) region.

Working with our Vertiv Sales team enables complex designs to be configured to your unique needs. If you are an organization seeking technical guidance on a large project, Vertiv can provide the support you require.

Learn More

Many customers work with a Vertiv reseller partner to buy Vertiv products for their IT applications. Partners have extensive training and experience, and are uniquely positioned to specify, sell and support entire IT and infrastructure solutions with Vertiv products.

Find a Reseller

Already know what you need? Want the convenience of online purchase and shipping? Certain categories of Vertiv products can be purchased through an online reseller.


Find an Online Reseller

Need help choosing a product? Speak with a highly qualified Vertiv Specialist who will help guide you to the solution that is right for you.



Contact a Vertiv Specialist

The page you're viewing is for English (Canada) region.

Product Family

Smart InfraSight!

Smart InfraSight 机房监控系统是维谛技术有限公司推出的针对边缘计算、中小机房以及分布式机房场景的新一代数据机房基础设施融合管理方案,可满足IT 基础设施、能源基础设施以及环境量的融合管理需求。

Get Brochure
Login to Save for Later
Best Suited For:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation

Smart InfraSight 管理系统核心为: 监控服务器和RDU-501 监控主机,能够集中监控和管理IT基础设施、配电设备、UPS、空调、智能门禁、视频监控等智能设备的运行状态以及温度、湿度、烟雾、水浸、红外、门磁等环境量和开关量信号采集,同时也可以通过定制协议开发接入第三方智能设备。 该系统通过一站式的融合管理方案,解决了传统中小机房IT 基础设施分立管理或者无管理的问题,降低管理成本同时提高管理的精细化程度。

Benefits

IT超融合方案:
继承AVOCENT 基因,业界独有边缘计算IT 超融合方案,一站式管理,大幅降低综合成本,完美的IT 融合管理界面风格,充分匹配IT 管理需求。 
 
DCIM方案: 
提供完善的标准DCIM 功能,以及标准API 接口,能够通过现场简单配置后快速投入使用,交付周期短,系统稳定性强。后续功能可通过API接口分期灵活拓展。 
 
集中管理方案:
 SI 解决方案标配内置组态电子地图,无需研发定制,简单现场配置即可实现集中化管理。

Features

超融合:
IT 异构接入- 通过IPMI2.0 和RS232 协议接入服务器、交换机等IT 设备,统一数据中心基础设施和IT 基础设施
IT 综合展示- 以机柜为单位综合展示IT 设备、动力环境以及告警信息
基础设施融合- 当数据中心基础设施出现紧急情况时(例如市电掉电、空调停机等),可通过策略智能保护IT 设备关机,确保核心业务时刻在线;当IT 基础设施出现紧急情况(CPU 风扇转速过高、主板温度升高等),可通过策略主动调整空调工作状态,确保IT 资产处于最佳工作环境
实时监控- 主动监测服务器硬件工作状态,读取传感器状态
主动告警- 可通过邮件、短信等方式及时告知运维人员IT 资产故障信息
故障分析- 可主动读取系统事件日志(System Event Log),快速判断服务器故障原因
资产分析- 通过读取服务器硬件FRU(现场可更换单元)编码,帮助运维人员快速更换服务器零部件
电源管理- 可实现对服务器电源的远程控制,支持软、硬关机和远程主动唤醒 
控制台访问- 可远程实现对交换机、路由器等console 设备的控制台访问,无需额外的超级终端
波特率调整- 支持对串行通信波特率、停止位、检验位等参数进行设置
串行链路监测- 支持串行链路状态监测,可通过颜色实时标识链路正常/ 中断状态
串行命令审计- 支持记录所有串行操作命令及控制台输出,可导出至文件 
 
快交付:
三维可视展示:通过3D 可视化方式模拟机房物理结构,告警信息及问题一目了然
模型自动生成:预制3D 设备模型,通过2D 底图直接生成3D 界面,方便快捷
极速组态部署:提供标准模块化机房底图,清晰展示标准模块化机房结构,极速部署预制KPI 展板控件,能够按照维护需求灵活定制核心界面
自定义电子地图:支持导入地图底图以及自定义电子地图组态,便于分布式机房查找 
 
汇管理: 
门禁集成:集成机房门禁管理,结合人员权限,进去有序可查
生物识别技术,支持指纹识别、人脸识别等生物识别技术,便捷安全
视频集成:集成机房视频管理,远程掌握机房现场情况,问题根源可追溯
内置移动存储:支持直连IPC 智能摄像机,可直接存储移动侦测录像
容量综合管理:从空间、电量、冷量三个维度对数据机柜容量进行综合管理,为上架变更提供依据
资产综合管理:支持资产信息导入、查阅、编辑,详细把握机房资产情况并对特定设备进行维保提醒
空调智能群控:执行智能群控策略,AI 强化学习算法,降低PUE 水平,延长设备使用寿命 
 
 
 
 
 

Find Your Area Contact

Products Support Contacts

Showing contacts for Ohio, 43215, USA Change
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Product areas of focus: Power Distribution, Monitoring
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Product areas of focus: Monitoring
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Product areas of focus: Monitoring
Partner Login

Language & Location