The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv Liebert GXT5 UPS
5-10kVA 230 MV Firmware Downloads

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Releases for Vertiv Liebert GXT5 UPS 5KVA-10KVA (HV, I)

GXT5-5000IRT5UXLN, GXT5-5000IRT5UXLE, GXT5-5000HVRT5UXLN, GXT5-6000IRT5UXLN, GXT5-6000IRT5UXLE, GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-8000IRT5UXLN, GXT5-8000IRT5UXLE, GXT5-8000HVRT5UXLN, GXT5-10KIRT5UXLN, GXT5-10KIRT5UXLE, GXT5-10KHVRT5UXLN


NOTE: Each release includes all the updates from previous releases. If upgrading a firmware version that is several releases old, it is only necessary to install the latest. For detailed instructions refer to the user guide.

RELEASE DATE PRODUCT FAMILY VERSION DOWNLOAD
MCU DSP
November 30, 2019
5KVA-10KVA (HV,I) V170 V140 GXT5(5-10K)(HV,I)2019-11-30.zip -

Release Notes:

  1. Updated the factory default setting for battery charging temperature compensation [temp compensation] from disable to enabled.

    Note: This does not change the user setting, just the factory default setting.

  2. Improved the firmware update method by removing the [UPS has no output]" alarm that the user had to clear after each update.
  3. Improved the firmware update method by eliminating the connected EBC notification after each update.
  4. Added the ability to display an overtemp alarm coming from a connected GXT5 TDU on the GXT5-6KL630RT5UXLN, GXT5-8000HVRT5UXLN, and GXT5-10KHVRT5UXLN models.
  5. Improved the battery aging calculations by setting the default initial battery running time to 0 days after full-charge at factory.
  6. Increased the maximum number of possible connected external temperature sensors to 40.
  7. Added to the RDU101 interface the reporting of the UPS alarm [Battery Not Qualified].
  8. Updated the RDU101 interface to report the UPS ambient temperature.
  9. Added support for Vertiv's new Power Assist tool.
  10. Added support for YDN23 communications protocol.
  11. Added to the command line interface reporting of the number of external battery cabinets.
  12. Added to the command line interface ability to set a static IP address on the RDU101 interface.
  13. Updated the command line interface so the format of the discharge time is consistent with the LCD; XX hr XX min.
September 13, 2019
5KVA-10KVA (HV,I) V160 V130 GXT5(5-10K)(HV,I)2019-09-13.zip +

May 15, 2019
5KVA-10KVA (HV,I) V150 V130 GXT5(5-10K)(HV,I)2019-05-15.zip +

February 22, 2019
5KVA-10KVA (HV,I) V150 V130 GXT5(5-10K)(HV,I)2019-02-22.zip +

December 22, 2018
5KVA-10KVA (HV,I) V130 V130 GXT5(5-10K)(HV,I)2018-12-22.zip +

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort