The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Vertiv™ Power Assist

Software downloads are .ZIP files which must be extracted before use.

SIGN UP FOR SOFTWARE UPDATES

Download Vertiv™ Power Assist, a free software used to perform a controlled shutdown of an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. Compatible with the Liebert PSP, Liebert PSI, Liebert PSI5,Vertiv Edge, Liebert PSA, Liebert PST5, Liebert GXT3. Liebert GXT4 and Liebert GXT5 UPS systems. Register below to gain access to the software.

Note: Not all legacy UPS models support all data points used by Vertiv™ Power Assist. However, users still may perform a shutdown based on available data points. Regarding battery capacity, for example, a legacy UPS user still has the option to shut down when the battery capacity is less than a certain percent, shut down when the battery is only available for a designated remainder of time, or shut down immediately.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort