Design
Laden Sie Referenzdesigns und technische Artikel herunter
Vertiv-Designprinzipien
Erfahren Sie, wie die Implementierung dieser Prinzipien die strategische Bereitstellung von KI-Workloads optimieren kann.
Referenzdesigns
Vertiv hat Referenzdesigns für die Nachrüstung und für neue Rechenzentren entwickelt, um Sie bei der Auswahl integrierter Lösungen für Stromversorgung und Kühlung von KI und anderen Hochleistungs-Computing-Anwendungen zu unterstützen.
Design für Neubauten
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIA | ||||
20kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Air |
40kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Air |
40kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Air |
73kW | 88 | 2304 | RD006![]() |
RD006E![]() |
RD006A![]() |
Liquid + Air |
73kW | 110 | 2880 | RD007![]() |
RD007E![]() |
RD007A![]() |
Liquid + Air |
132kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E![]() |
RD014A![]() |
Liquid + Air |
132kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E![]() |
RD015A![]() |
Liquid + Air |
132kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E![]() |
RD016A![]() |
Liquid + Air |
75kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017E![]() |
RD017A | Liquid + Air |
90kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018E![]() |
RD018A | Liquid + Air |
132kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019E![]() |
RD019A | Liquid + Air |
500kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Liquid |
Design optimiert für Nachrüstungen
Rack density | Rack count | GPU count | Design ID | Cooling technology | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIA | ||||
40kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
4X160RE | 4X160RA | Air |
70kW | 1 | 64 | 1L70R![]() |
1L70RE![]() |
1L70RA![]() |
Liquid + Air |
100kW | 1 | 88 | 1L100RE![]() |
1L100RE![]() |
1L100RA![]() |
Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
4L400RE | 4L400RA | Liquid + Air |
100kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400![]() |
4XL400A![]() |
Liquid + Air |
100kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500![]() |
5L500A![]() |
Liquid + Air |
100kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200![]() |
12XL1200A![]() |
Liquid + Air |
100kW | 14 | 1288 | 14L1400![]() |
14L1400![]() |
14L1400A![]() |
Liquid + Air |
132kW | 1 | - | - | 1XL132E | - | Liquid + Air |
Schnellere Bereitstellung von KI
Schnellere Bereitstellung von KI Reduzieren Sie die Bereitstellungszeit um 50 % durch vorgefertigte Lösungen
Beschleunigen Sie die BereitstellungNutzen und entfesseln Sie Ihr KI-Potenzial
Nutzen und entfesseln Sie Ihr KI-Potenzial Lassen Sie sich zu KI-Infrastrukturen beraten oder informieren Sie sich über Technologie-
und Channel-Partnerschaften.
Sprechen Sie mit einem Experten
Füllen Sie das Formular aus, damit sich unsere Experten für KI-Lösungen mit Ihnen in Verbindung setzen können.
Ihre Mitteilung ist eingegangen!
Danke, dass Sie uns kontaktiert haben.