Entdecken Sie die KI-Transformation
Laden Sie Referenzdesigns und technische Artikel herunter
Finden Sie Ihre KI-Lösung
Erstellen Sie Ihre Lösung und nehmen Sie Kontakt zu uns auf
Neuigkeiten
Vertiv bringt vorgefertigte modulare High-Density-Rechenzentrumslösung auf den Markt, um den globalen Einsatz von KI-Computing zu beschleunigen
Neuigkeiten
Vertiv stellt die nächste Generation von USV-Lösungen vor, um die hohen Anforderungen an Kapazität und Verfügbarkeit der KI-Stromversorgung in vorhandenen und vorgefertigten Installationen in allen Regionen der Welt zu erfüllen
Nutzen Sie unsere Ressourcen, machen Sie Ihr Rechenzentrum fit für den Wandel und nutzen Sie das Potenzial von KI.
KI- Anforderungen und kritische Herausforderungen
Entdecken Sie die Designprinzipien für die Optimierung einer KI-Infrastruktur und folgen Sie einem Fahrplan für eine nahtlose Implementierung.
Interaktives Tool zu den Designprinzipien
Laden Sie Nachrüstungskonzepte herunter und informieren Sie sich über die Komplettlösungen von Vertiv.
360AIDesign für Neubauten
Rack-Dichte | Rack-Anzahl | GPU-Anzahl | Design-ID | Kühltechnologie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NA | EMEA | ASIEN | ||||
20 kW | 18 | 248 | RD002![]() |
RD002E![]() |
RD002A![]() |
Luft |
40 kW | 10 | 248 | RD003![]() |
RD003E![]() |
RD003A![]() |
Luft |
40 kW | 10 | 248 | RD004![]() |
RD004E![]() |
RD004A![]() |
Luft |
73 kW | 88 | 2304 | RD006![]() |
RD006E![]() |
RD006A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
73 kW | 110 | 2880 | RD007![]() |
RD007E![]() |
RD007A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
132 kW | 36 | 1152 | RD014![]() |
RD014E![]() |
RD014A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
132 kW | 54 | 1728 | RD015![]() |
RD015E![]() |
RD015A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
132 kW | 72 | 2304 | RD016![]() |
RD016E![]() |
RD016A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
75 kW | 8 | 64 | RD017![]() |
RD017E![]() |
RD017A | Flüssigkeit + Luft |
90 kW | 12 | 576 | RD018![]() |
RD018E![]() |
RD018A | Flüssigkeit + Luft |
132 kW | 18 | 576 | RD019![]() |
RD019E![]() |
RD019A | Flüssigkeit + Luft |
300 kW | - | - | RD300 | RD300E | RD300A | Flüssigkeit |
500 kW | - | - | RD500 | RD500E | RD500A | Flüssigkeit |
Design optimiert zur Nachrüstung
Rack-Dichte | Rack-Anzahl | GPU-Anzahl | Design-ID | Kühltechnologie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N/A | EMEA | ASIEN | ||||
40 kW | 4 | 128 | 4X160R![]() |
4X160RE | 4X160RA | Luft |
70 kW | 1 | 64 | 1L70R![]() |
1L70RE![]() |
1L70RA![]() |
Flüssigkeit + Luft |
100 kW | 1 | 88 | 1L100R![]() |
1L100RE![]() |
1L100RA![]() |
Flüssigkeit + Luft |
100 kW | 4 | 368 | 4L400R![]() |
4L400RE | 4L400RA | Flüssigkeit + Luft |
100 kW | 4 | 368 | 4XL400![]() |
4XL400![]() |
4XL400A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
100 kW | 5 | 460 | 5L500![]() |
5L500![]() |
5L500A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
100 kW | 12 | 1104 | 12XL1200 ![]() |
12XL1200![]() |
12XL1200A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
100 kW | 14 | 1288 | 14L1400![]() |
14L1400![]() |
14L1400A![]() |
Flüssigkeit + Luft |
132kW | 1 | - | - | 1L100RE | - | Flüssigkeit + Luft |
Der Kickstart für Ihre KI-Reise.
Werden Sie Partner.


Bedeutende Fortschritte im Bereich der KI stellen immer höhere Anforderungen an die Rechenzentren. Das Expertenpanel von Vertiv diskutierte die folgenden Trends, die die Branche im Jahr 2024 und darüber hinaus prägen werden.
Sehen Sie sich die vollständige DCD- Übertragung an
Die steigende Nachfrage nach KI veranlasst Unternehmen dazu, ihre Betriebsabläufe zu überarbeiten und neue Anlagen oder Nachrüstungen mit umweltfreundlicher Technologie, wie z. B. Flüssigkeitskühlung für KI-Server und effiziente Rechenzentrumsdesigns, einzuführen.

Batterie-Energiespeichersysteme (Battery Energy Storage System, BESS) machen den Betrieb von Generatoren zunehmend überflüssig. Dies führt zu Modellen, die ihren eigenen Strom erzeugen und Kapazität, Zuverlässigkeit und Erschwinglichkeit für KI-Workloads kombinieren.

Cloud- und Colocation-Anbieter expandieren, um die Nachfrage zu decken, während Rechenzentren in Unternehmen ihre Investitionen diversifizieren, indem sie sich auf modulare Lösungen konzentrieren und die Lebensdauer älterer Systeme verlängern.

Gartner prognostiziert einen Anstieg der weltweiten Ausgaben für Cloud Computing um 20,4 % in 2024. Gleichzeitig erhöhen 80 % der Direktoren für Informationssysteme (Chief Information Officer, CIO) ihre Investitionen in die Cybersicherheit aufgrund der komplexen Vorschriften zur Datenverarbeitung.
Mehr erfahren
Blog
Ob Sie bereit sind oder nicht: KI betrifft auch Ihr Unternehmen
Blog
Vereinfachung und Beschleunigung von Edge- und Edge-KI-Implementierungen durch vorgefertigte Infrastruktur
Führende KI-Chip-Hersteller arbeiten mit Vertiv zusammen
Vertiv-Expertise für das NVIDIA-Partnernetz
Vertiv und NVIDIA haben zusammen an der Entwicklung einer einzigartigen KI-Kühllösung für das COOLERCHIPS-Programm gearbeitet und unsere Partnerschaft formalisiert, als Vertiv dem NVIDIA Partner Network beitrat. Die hochmodernen Plattformen von NVIDIA benötigen fortschrittliche Infrastrukturlösungen. KI-Bereitstellungen können sich auf die führende Position von Vertiv in den Bereichen Stromversorgung und Kühlung verlassen, damit ihre KI unabhängig von der Clustergröße am Laufen bleibt.
Vertiv-Expertise für das NVIDIA-Partnernetz
Vertiv und NVIDIA haben zusammen an der Entwicklung einer einzigartigen KI-Kühllösung für das COOLERCHIPS-Programm gearbeitet und unsere Partnerschaft formalisiert, als Vertiv dem NVIDIA Partner Network beitrat. Die hochmodernen Plattformen von NVIDIA benötigen fortschrittliche Infrastrukturlösungen. KI-Bereitstellungen können sich auf die führende Position von Vertiv in den Bereichen Stromversorgung und Kühlung verlassen, damit ihre KI unabhängig von der Clustergröße am Laufen bleibt..
Tauchen Sie ein in die Zusammenarbeit zwischen Vertiv und Intel
Sprechen Sie mit einem Experten
Füllen Sie das Formular aus, damit sich unsere Experten für KI-Lösungen mit Ihnen in Verbindung setzen können.
Ihre Mitteilung ist eingegangen!
Danke, dass Sie uns kontaktiert haben.