The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Relay Upgrades and Replacements

Keeping up with the rapid advances in technology and the increasing demand for improved power and reliability is a challenge for today’s electrical asset managers. Relay upgrades and replacements allow you to replace your obsolete protection system and take advantage of the rapid advancements in protection technology without the expense of installing new switchgear.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking Financial and Insurance
  • Construction and Engineering
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Retail and Wholesale

Vorteile

Enhanced system protection is achieved when engineers design a retrofit solution tailored to your system
Improved functionality and control happens as new relays utilize the latest technology and have advanced communication capabilities 
Better system insight for data-driven decision making is possible as the built-in protocols of microprocessor relays make data available anywhere on your system
Improved reliability and mean time between failures (MTBF) results from having proper relay settings and a protection scheme that is expertly engineered
Simplified calibration and extended intervals between testing lead to lower overall maintenance costs
Simplified regulatory compliance is possible due to self-testing features that streamline or simplify required testing and reporting

Leistungsmerkmale

Custom upgrade and retrofit solutions fit into the existing switchgear and requiring little or no modification, reducing replacement time and costs 
Design and engineering by Vertiv’s protection engineers ensure a retrofit that meet your cost, space, time, functionality, and regulatory compliance needs 
Relay logic and settings ensure your protection scheme delivers the required protection for your operation 
Installation services performed by Vertiv’s professionals improve the speed and accuracy of the installation process 
Relay startup and commissioning services include tests to verify calibration and proper operation

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort