The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Grounding Studies for Industrial Applications

A grounding system is one of the most important, yet neglected, segments of a critical facility’s electrical power system. Testing it is not only prudent, it is required by the National Electrical Code. Grounding studies ensure protection from low-level arcing ground faults that can destroy your switchgear in seconds and put personnel in danger. Vertiv’s grounding studies include the required tests and inspections needed to verify your system’s integrity.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution

Vorteile

More confidence in your electrical infrastructure is achieved with periodic testing to verify the integrity of the grounding system
Improved protection for systems and people occurs as electric shock can be avoided 
Fewer outages are possible as a study determines if your system adequately manages low-level arcing ground faults
Less nuisance tripping occurs when a study confirms functionality that complies with manufacturer, UL , and NEMA recommendations
Ensured compliance with safety codes and regulations occurs when studies are performed by experienced, NETA-certified technicians 

Leistungsmerkmale

Field acceptance testing, per NEC requirements, verifies proper installation and operation of your ground fault protection system
Bonding inspection identifies and resolves problems that can defeat ground fault protection or cause inadequate tripping
Sensor installation check eliminates false tripping that can occur with incorrect current sensor installation and wrong polarity
Relay testing ensures your system’s relay trips within manufacturer’s tolerance in order to provide adequate protection
Operations test of the overall system, including special features, verifies functionality that provides the needed protection

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Electrical Reliability Services
+1 877 468 6384
USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
Emergency Response for Services
+1 800 543 2378
USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort