The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Chloride UPS Preventive Maintenance

The industrial UPS is the foundation of your emergency power system, protecting critical processes, as well as control and safety systems. Downtime is not an option. While Chloride UPS units are designed for reliability, they do contain life-limited components that must be proactively serviced to ensure your UPS will work properly when it is needed. Having a preventive maintenance program delivered by industry leaders is the single most important step you can take to maximize UPS availability.

Am besten geeignet für::
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Manufacturing
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • PowerGas Transmission and Distribution
  • Water SupplySewage Disposal

Vorteile

Dramatically increased power system availability occurs as incipient problems are corrected
Better mean time between failures (MTBF) is achieved when maintenance is performed by expert technicians
Improved critical system reliability happens due to ongoing problem prevention
Less unplanned downtime is possible due to regular oversight of a UPS and its critical components 
Lower total cost of service is due to the implementation of a maintenance program that optimizes system performance and eliminates emergency repairs

Leistungsmerkmale

Temperature check on all breakers, connections, and associated controls identifies thermal rises that can lead to costly problems
Complete visual inspection of the larger power system  helps uncover and correct incipient failures
Component replacement is performed for equipment such as capacitors that may have failed or show signs of failure
FCN installation keeps your UPS up-to-date and performing optimally

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Service-Schwerpunkte: Projektservices, Services zur Leistungsoptimierung, Schulungen, Notruf, Vorbeugende Wartung, Vorbeugende Wartung für industrielle Anwendungen, Ferndienste, Ersatzteile und Ersatzteilverwaltung, Generator Services
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort