Ausgewählte Rack-PDU-Modelle von Vertiv™ Geist™ unterstützen die Differenzstrommessung Typ B (RCM-B). RCM-B überwacht kontinuierlich den Fehlerstrom der Energieverteilung im IT-Rack. Anpassbare Alarme bieten sofortige Benachrichtigungen über Änderungen des Differenzstromverlusts, sodass Nutzer unmittelbar auf einen Fehlerzustand reagieren können, um potenzielle fatale Ereignisse, wie z. B. das kritische Herunterfahren der Netzwerkgeräte, Stromschlag und elektrische Brände, zu vermeiden.
Die RCM-B-Überwachung sorgt für eine erhöhte Verfügbarkeit des Rechenzentrums und verkürzt die Zeit, die für die Bestätigung der Einhaltung lokaler Anforderungen erforderlich ist.
- Die Differenzstrommessung des Vertiv™-Rack-PDU entspricht der EN62020-Norm für die gesamte Differenzstrommessung von sowohl Wechsel- als auch Gleichstrom.
- Die RCM-B-Überwachung auf Rack-PDU-Ebene bietet eine permanente kontinuierliche Fehlerstrommessung gemäß DGUV-Bestimmung 3 und erfordert keine Systemtrennung zum Testen.
- Die Rack-PDUs überwachen phasenweise auf dreiphasigen Rack-PDUs, die den Rechenzentrumstandard EN50600 unterstützen.
![](/49569d/globalassets/images/on-page-image/800x600/800x600-rcm-b-image_325755_0.jpg)
- Höhere Personen-, Betriebs- und Anlagensicherheit
- Erhöhte Rentabilität
- Erhöhter Brandschutz
- Früherkennung von Datenverlust und Netzwerkausfall
- Fehlerstromerfassung direkt am Verbrauchersockel zur schnellstmöglichen Fehlerlokalisierung
- Vorbeugende Sicherheit zum Schutz von Personen vor Gefahren durch elektrischen Strom
- Fehlfunktionen und unerwartete Betriebsunterbrechungen empfindlicher Netzwerkgeräte werden minimiert
- Isolationsfehler in neu installierten Systemen und Geräten werden sofort erkannt
- Permanente Überwachung von Anlagen und Netzwerkgeräten
- Kontinuierliche Überwachung der Netzwerkgeräte reduziert den Aufwand für wiederholte Tests
- In Übereinstimmung mit der der DGUV-Unfallverhütungsbestimmung 3 können die Prüfintervalle für die Isolationsmessung mittels permanenter Differenzstromüberwachung an die praktischen Anforderungen angepasst werden
- Kein teures und ungeplantes Herunterfahren von Anlagen und keine Serviceanrufe
- Entflammbarer Differenzstrom wird bereits in der Entstehungsphase erkannt