Aktivierungsstatus
Bitte wenden Sie sich an den Partnersupport von Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.
Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.
Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Einstellungen für Cookies
Technische Cookies
Diese Cookies sind unerlässlich, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu gewährleisten, um Ihnen die Registrierung/Anmeldung und den Zugriff auf reservierte Funktionen zu ermöglichen und um die Sicherheit der Website zu überwachen und die Betriebsleistung zu verbessern, z.B. durch Speichern Ihrer Präferenzen zur Verbesserung Ihrer späteren Besuche.
Analytik-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, den Traffic und die Nutzung der Website auf anonymer Basis zu sammeln und zu analysieren und zu verstehen und zu verbessern, wie die Besucher die Website nutzen, einschließlich der Seiten und Produkte, die am häufigsten aufgerufen werden. Diese Cookies sind nicht unbedingt erforderlich, damit die Website funktioniert, bieten Ihnen aber ein besseres Browsererlebnis.
Profiling-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihre Navigation auf der Website zu verfolgen, um Profile Ihres Geschmacks, Ihrer Gewohnheiten, Ihrer Entscheidungen usw. zu erstellen und Ihnen Werbebotschaften zu senden, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind. Die Ablehnung dieser Cookies hat keinen Einfluss auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Website, verhindert aber, dass wir Ihnen Werbebotschaften senden können, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind.
Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und zur Unterstützung unserer Marketingaktivitäten.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
![](/4aaadd/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-gettyimages-183378707_297955_0.jpg)
- Produkte und Services
- Vertiv Edge Accessories
- Management and Monitoring
Management and Monitoring
Management and Monitoring
Part Number | Description |
---|---|
IS-UNITY-SNMP |
The Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP Communications Card supports SNMP for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services. |
IS-UNITY-DP |
The IS-UNITY-DP (dual protocol) card allows customers to enable two of the supported third-party protocols (SNMP, BACnet, Modbus, and YDN23) for interfacing with building management or data center management system applications, as well as Vertiv™ LIFE Services. |
RELAYCARD-PG |
The Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG card provides contact closure for remote monitoring of alarm conditions in your Edge UPS. |
UPS Management Software
Part Number | Description |
---|---|
Vertiv™ Power Insight is free software that helps improve efficiency, protects valuable critical equipment, and increases visibility of your network enabled UPSs and rPDUs. It is a web-based application designed for users with a distributed infrastructure who need a way to manage multiple devices. For use with the RDU101 network card. |
|
Vertiv™ Power Assist is free software used to gracefully shutdown an IT device when the UPS battery backup experiences a threatening condition. The software notifies users of an event, displays key metrics and logs historical data. It is easy to install and protects computers from damage and data loss during a power event. For use with a USB connection. |
![](/48f950/globalassets/images/on-page-image/1600x480/newsletter-background.png)
![](/48fd5c/globalassets/images/on-page-image/newsletter-icon.png)