Aktivierungsstatus
Bitte wenden Sie sich an den Partnersupport von Vertiv: salescloudsupport@vertivco.com
Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.
Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.
Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.
Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.
Einstellungen für Cookies
Technische Cookies
Diese Cookies sind unerlässlich, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Website zu gewährleisten, um Ihnen die Registrierung/Anmeldung und den Zugriff auf reservierte Funktionen zu ermöglichen und um die Sicherheit der Website zu überwachen und die Betriebsleistung zu verbessern, z.B. durch Speichern Ihrer Präferenzen zur Verbesserung Ihrer späteren Besuche.
Analytik-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, den Traffic und die Nutzung der Website auf anonymer Basis zu sammeln und zu analysieren und zu verstehen und zu verbessern, wie die Besucher die Website nutzen, einschließlich der Seiten und Produkte, die am häufigsten aufgerufen werden. Diese Cookies sind nicht unbedingt erforderlich, damit die Website funktioniert, bieten Ihnen aber ein besseres Browsererlebnis.
Profiling-Cookies
Diese Cookies ermöglichen es uns, Ihre Navigation auf der Website zu verfolgen, um Profile Ihres Geschmacks, Ihrer Gewohnheiten, Ihrer Entscheidungen usw. zu erstellen und Ihnen Werbebotschaften zu senden, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind. Die Ablehnung dieser Cookies hat keinen Einfluss auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Website, verhindert aber, dass wir Ihnen Werbebotschaften senden können, die auf Ihre Präferenzen zugeschnitten sind.
Wenn Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um die Navigation auf der Website zu verbessern, die Nutzung der Website zu analysieren und zur Unterstützung unserer Marketingaktivitäten.
For more information on which cookies we use, click here.
For more information on which cookies we use, click here.
![](/4aaadd/globalassets/images/on-page-image/1600x480/1600x480-gettyimages-183378707_297955_0.jpg)
- Produkte und Services
- Liebert GXE 1-3kVA Zubehör
- Management und Überwachung
Management und Überwachung
Netzwerkmanagement-Karten
Modellnummer | Beschreibung |
---|---|
IS-UNITY-SNMP |
Die Vertiv™ Liebert® IS-Unity-SNMP Communications Card unterstützt SNMP als Schnittstelle zu Anwendungen für die Verwaltung von Gebäuden oder Rechenzentren sowie zu Vertiv™ LIFE Services. |
IS-UNITY-DP |
Mit der IS-UNITY-DP-Karte (für zwei Protokolle) können Kund:innen zwei der unterstützten Protokolle von Drittanbietern (SNMP, BACnet, Modbus und YDN23) als Schnittstelle zu Anwendungen für die Verwaltung von Gebäuden oder Rechenzentren sowie zu Vertiv™ LIFE Services aktivieren. |
RELAYCARD-PG |
Die Vertiv™ Liebert® IntelliSlot RELAYCARD-PG-Karte bietet Kontaktschluss für die Fernüberwachung von Alarmbedingungen in Ihrer Edge USV. |
USB485I |
USB-auf-RS-485-Adapter zur Unterstützung von Modbus/RTU und BACnet/MSTP |
Umgebungssensoren
Modellnummer | Beschreibung |
---|---|
SN-2D |
Zwei-Türen-Überwachung via Sensor mit zwei Eingängen |
SN-3C |
Eingangsüberwachungssensor mit drei potentialfreien Kontakten |
SN-T |
Einzelner modularer Temperatursensor |
SN-TH |
Modularer Sensor | Racküberwachung auf Temperatur und Feuchtigkeit |
SN-Z01 |
Integrierter Temperatursensor |
SN-Z02 |
Integrierter Temperatursensor |
SN-Z03 |
Integrierter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor |
USV-Verwaltungssoftware
Modellnummer | Beschreibung |
---|---|
Vertiv™ Power Insight ist eine kostenlose Software, die dazu beiträgt, die Effizienz zu verbessern, wertvolle kritische Geräte zu schützen und die Sichtbarkeit Ihrer netzwerkfähigen USVs und rPDUs zu erhöhen. Die webbasierte Anwendung erlaubt Nutzern mit verteilter Infrastruktur die Verwaltung mehrerer Geräte. Zur Verwendung mit Vertiv-Netzwerkkarten. |
|
Vertiv™ Power Assist ist eine kostenlose Software zum ordnungsgemäßen Herunterfahren von IT-Geräten, wenn die Backup-Batterie der USV einen kritischen Zustand erreicht. Die Software benachrichtigt die Benutzer über ein Ereignis, zeigt wichtige Kennzahlen an und protokolliert Verlaufsdaten. Sie ist einfach zu installieren und schützt Computer bei einem Stromausfall vor Schäden und Datenverlust. Zur Verwendung mit einem USB-Anschluss. |
![](/48f950/globalassets/images/on-page-image/1600x480/newsletter-background.png)
![](/48fd5c/globalassets/images/on-page-image/newsletter-icon.png)