The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Liebert AC4 Controller

Autochangeover controllers are ideal for coordinated control of systems with redundant data center infrastructure equipment, such as multiple environmental units or pumps. When the controller detects an alarm in an operating device, a standby device is enabled and the device in alarm is either disabled or left operating as configured.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Government
  • Healthcare
  • Telecom
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship.

Vorteile

Ensures high availability of cooling through automatic centralized control of computer room critical equipment
Simpilfies emergency switching and unit testing
Balances system runtime to reduce cooling unit wear and tear
User-friendly interface makes it easy to program
Interfaces with any device that closes an electrical contact    

Leistungsmerkmale

Autochanger for up to eight cooling units
LCD interface and a terminal interface, as well as interface to
Liebert SiteScan Web
Adjustable auto-cycle interval for automaticchangeover (up to 99 days)
Adjustable alarm delay before control after alarm (up to 99 minutes)
Device in alarm can be selected to disable (shutdown) or remain enabled (continue running) after changeover
High and low analog (temperature) alarms
Analog controlled staging of devices (temperature staging of units)
Power failure override
Two Form C control relays activated by any digital or analog input
Paging for up to four numbers
Preconfigured onboard modem
Battery backup
User interface via RS232 or modem connection 

The Liebert AC4 is ideal for coordinated control of systems with redundant equipment, such as multiple environmental units pumps. When the Liebert AC4 controller detects an alarm in an operating device, the Liebert AC4 enables a standby device and controls the device in alarm as configured, either leaving that device operating or disabling it. The Liebert AC4 controller can also balance usage of devices by rotating units through Operating and Standby modes according to a user-defined schedule. This helps keep redundant equipment operating efficiently and only when needed. The Liebert AC4 can perform routine testing of standby devices and alert personnel if a standby device fails an operating test and requires attention. The system monitors the status of connected devices and keeps personnel apprised by local alarming.The Liebert AC4 controller can interface with anything that closes an electrical contact.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort