The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produkt

Liebert MC Microchannel Outdoor Condenser, 28 - 220kW

The Liebert MC Microchannel Condenser is an outdoor air-cooled condenser that provides higher efficiency, while using less refrigerant. Features such as variable speed fans, advanced controls and a microchannel coil make this system uniquely innovative.

Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Am besten geeignet für::
  • Education
  • Data CenterColocationHosting
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Vorteile

Operates with higher efficiency than fin and tube condensers, with an annual savings of up to 85%
Improves unit and system efficiency at full and partial loads
Reduces refrigerant volumes and decreases refrigerant charge levels in matched condensers, by more than 50% on condensers without flooded receiver systems and more than 20% on condensers equipped with flooded receiver systems
20-50% lighter installed weight

 

Leistungsmerkmale

Extremely efficient micro-channel coils
Variable-speed EC fans
Compatible with R-410A, R-407C and R-22 refrigerants
Multiple voltage and refrigerant configurations available to match heat removal needs

Liebert MC Microchannel Outdoor Condenser, 28 - 220kW
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
359-1835
Gewicht (lb/kg)
163-832
Höhe (in/mm)
63
Höhe (in/mm)
160
Breite (in/mm)
76-256
Breite (in/mm)
193-650
Tiefe (in/mm)
36
Tiefe (in/mm)
91

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort