The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® CWA, Kaltwasser-Wärmewandgerät, 200 bis 500 kW

Liebert® CWA ist eine Wärmewand, die konzipiert wurde, um die technische Schwelle für Kaltwasser-Klimaanlagen für Anwendungen bei gangseitig eingebauten Bodenplatten zu erhöhen.

Broschüre anfordern
Wichtigste Vorteile
Standardisierte Anlage:Liebert CWA ist eine gebrauchsfertige Lüftungseinheit, die für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt wurde. Das Produktdesign ermöglicht die werkseitige Installation aller Hauptkomponenten und Optionen und senkt so die Installationskosten vor Ort auf ein Mindestmaß. Das Produktlayout wurde so konzipiert, dass für die gegebene Grundfläche die Kühlungsdichte maximiert wird.
Kontinuierliche Kühlung:LiebertCWA sorgt für eine maximale Kontinuität und Zuverlässigkeit der Kühlung und entspricht den Anforderungen, die von den vertrauenswürdigsten zugelassenen Zertifizierungsstellen für das Design und den Betrieb von Rechenzentren erstellt werden.
Energieeffizienz: LiebertCWA wurde so konzipiert, dass sie neue Standards für die Effizienz von wassergekühlten Heizwandkühlsystemen für Rechenzentren setzt. Das Innenleben der Einheit kombiniert marktführende Technologien und optimiert die aerodynamische Wirkung aller internen Komponenten.
Vertiv™ Liebert® iCOM™Smart Control: Die Steuerung Liebert® iCOM™ sorgt für den optimalen Betrieb des gesamten Systems und integriert bestimmte Algorithmen, die speziell für Anwendungen ohne Doppelboden entwickelt wurden. Sie gewährleistet so eine präzise und konstante Steuerung des Luftstroms und der Temperatur unter allen Arbeitsbedingungen.

Sustainability Spotlight

  • Optimierte interne Spulen- und Bauteildesigns sorgen für eine Senkung des internen Luftdruckabfalls um bis zu 10 %. Das schlägt sich in einem geringeren Leistungsverbrauch der Einheit nieder
  • Drehzahlgeregelte Ventilatoren der neuesten Generation, die dem europäischen Standard für die führende Motoreffizienz (ErP-Richtlinie) entsprechen, erlauben hocheffiziente Einheiten
  • Druckunabhängige Regelventile verbessern die Wasserverteilung und die Effizienz der Einheit, indem sie den Durchfluss zur Einheit bei schwankendem Wasserdruck im System regulieren und konstant halten

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management

Verwandte Artikel

Testen Sie virtuell vor dem Kauf Image

Testen Sie virtuell vor dem Kauf

Erleben Sie die Fähigkeiten unserer Thermalmanagement Technology Innovation Labs im Vertiv™ Customer Experience Center in Piove di Sacco in Italien. Erkunden Sie unsere High-Tech-Labore und simulieren Sie virtuell die Abnahme erstklassiger Kühllösungen.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort