The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

SA1-01002L, Vertiv Geist SwitchAir

Netzwerk-Switches, Load Balancer und Router befinden sich typischerweise am oberen und hinteren Teil des Racks, weg vom Kaltgang-Luftstrom an der Vorderseite des Schranks. Da diese Anordnung die Luftströmung von kalter Luft von der Vorderseite des Racks zu den Lufteinlässen der Netzwerkschaltergeräte erschwert, besteht die Gefahr eines Ausfalls im Laufe der Zeit. SwitchAir hilft, Fehler zu vermeiden, indem kühle Luft von der Vorderseite des Racks zu den Lufteinlässen geleitet wird, unabhängig davon, wo das Gerät montiert ist.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: Für Vertiv Geist SwitchAir-Modelle gilt eine Standardgarantie von drei Jahren, die automatisch auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.

Vorteile

Reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass die Netzwerkschalter überhitzen, indem kühle Luft zu den Geräteeinlässen geleitet wird.
Reduziert die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Geräteausfalls aufgrund hoher Einlasstemperaturen.
Verbessert die Geräteeffizienz durch Bereitstellung von Netzwerkgeräten mit der gleichen Kaltganglufttemperatur wie andere Geräte im Rack.
Verringert den umlaufenden Heißluftstrom vom Warmgang zum Kaltgang aufgrund fehlender Blindplatten.
Drei Jahre Standardgarantie, erweiterbar auf fünf Jahre mit Produktregistrierung.

Leistungsmerkmale

Luftführung von kühler Luft zum Einlass von Netzwerkschalter-Geräten und anderen Geräten mit hinteren (nicht anschlussseitigen), vorderen (anschlussseitigen), ein- oder zweiseitigen Einlässen
Schafft eine wirksame Barriere, um zu verhindern, dass Heißluft zu den Geräteeingängen zurückgeführt wird.
Einfache und schnelle Installation in allen Standardracks oder -schränken.
TAA- und/oder BAA-konform

SwitchAir ist ein passives Luftstrommanagementgerät mit Kanälen, die einen speziellen Strömungsverlauf für den Kaltgangluftstrom zum Einlass des Schalters bieten, wobei die integrierten Lüfter der Netzwerkgeräte verwendet werden, um kühle Luft von der Vorderseite des Schranks abzusaugen. Der SwitchAir erzeugt außerdem eine Barriere, die verhindert, dass heiße Abluft aus dem Warmgang in die Schaltereinlässe zurückgeführt wird.

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management

Häufig gestellte Fragen

Q
Mit welchen Netzwerkschaltern funktioniert der Vertiv Geist SwitchAir?
A
Vertiv Geist bietet eine Vielzahl von SwitchAir-Konfigurationen für die meisten Schaltermodelle. Nutzen Sie unseren SwitchAir Finder oder sprechen Sie mit einem Vertriebsmitarbeiter.
Q
Wie verhindert Vertiv Geist SwitchAir, dass sich meine Schalter überhitzen?
A
Der SwitchAir bildet eine Barriere zwischen den Lufteinlässen der Schalter und der heißen Abluft auf der Rückseite der Server-Racks und leitet kühle Luft vom Kaltgang zu den Eingängen der Schalter.
Q
Was ist der Unterschied zwischen passiven und aktiven SwitchAir-Geräten?
A
Der Passive SwitchAir erzeugt einen Kanal, über den kalte Luft zu Schaltereinlässen strömt. Der Active SwitchAir funktioniert in ähnlicher Weise, nutzt aber Ventilatoren, um kalte Luft durch den Kanal zu leiten.
Q
Wird es während der Installation des SwitchAir zu Ausfallzeiten kommen?
A
In den meisten Fällen können Sie SwitchAir in Ihrem Rack installieren, ohne Ihre Netzwerkschalter abzuschalten.
Q
Wie hoch ist der empfohlene Abstand zwischen den vorderen und hinteren Schienen für die Installation des SwitchAir?
A
Der SwitchAir wurde für die Installation bei einem Schienenabstand von 73,7 cm / 29 Zoll konzipiert.

Additional Resources

 Image

Say Goodbye to Overheated Network Switches with the Vertiv Geist SwitchAir

Did you know when the intake temperature is above the optimal range, your network gear can experience a 54% higher failure rate? Vertiv Geist SwitchAir provides a path for cool air to travel to the intake of top-of-rack network switches in a typical hot aisle/ cold aisle data center design. SwitchAir lets you take control of your critical network equipment to improve the life expectancy and reduce the chance of premature failure ultimately resulting in costly unplanned downtime.

 Image

Vertiv Geist Switchair Finder

Use the SwitchAir Finder to locate the Geist SwitchAir that you require based on a variety of configuration options.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort