Liebert® DCD
Der Liebert® DCD ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, der in die hintere Tür eines Servergehäuses integriert ist. Der Wärmetauscher absorbiert Wärmelasten bis zu 50 kW aus Server-Racks. Der Liebert® DCD kann in Verbindung mit Liebert® DCM-Schränken konfiguriert werden oder an Schränken anderer Anbieter befestigt werden. Das Design des Wärmetauschers ermöglicht eine Erhöhung der Kühlwassertemperatur.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Telekommunikation
Liebert® DCD
Der Liebert® DCD ist ein Luft-Wasser-Wärmetauscher, der in die hintere Tür eines Servergehäuses integriert ist. Der Wärmetauscher absorbiert Wärmelasten bis zu 50 kW aus Server-Racks. Der Liebert® DCD kann in Verbindung mit Liebert® DCM-Schränken konfiguriert werden oder an Schränken anderer Anbieter befestigt werden. Das Design des Wärmetauschers ermöglicht eine Erhöhung der Kühlwassertemperatur.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Telekommunikation
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.