The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Liebert® XDU Coolant Distribution Units

Designed to support liquid cooling within high density environments, the Liebert® XDU Coolant Distribution Units are suitable for chip & rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Liebert XDU family offers systems that operate with/without facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale

As data centers adopt liquid cooling, fitting in new cooling distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv™ Liebert® XDU simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. The Liebert® XDU’s compact footprint allows for end of row or perimeter placement. However, and wherever you incorporate the Liebert XDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power-dense hot spots liquid to liquid up to 450 kW or 1,368 KW. Compact footprint for deployment flexibility within the row or perimeter; Efficient Cooling Distribution to manage power-dense hot spots and up to 450 kW or 1,368 kW; Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs; Redundant Pumps and Dual Power Feeds for optimizing reliable operation; Remote Monitoring available through communications with HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

Vorteile

Achieve incredible efficiency in high-density environments Protects secondary liquid network with strict conformance to wetted material compatibility Intuitively designed for ease of deployment Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations Robust design with confidence inspiring redundancy options including teaming for the most demanding applications Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection Flexible support services available for installation and maintenance with same day options

Leistungsmerkmale

Compact footprint allows for in-row deployments Top or bottom liquid supply & return connections Integrated 50 micron filter Large 7”responsive color touch screen display Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs. Intelligent flow monitoring with alarm features Closed-loop pipe design with integrated leak detection Easily accessible fill port and drain locations Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure Secondary Fluid Network integrity

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort