Liebert HPC-L und HPC-M, Kältemaschinen mit Freikühlung
Die Liebert HPC, eine Kältemaschine mit Freikühlung, ist die ultimative wasserbasierte Kühllösung und bietet Effizienz sowie Zuverlässigkeit. Ideal für den Einsatz in Rechenzentren bei Kühlanforderungen von 350 kW bis über 20 MW.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Anlagen- und Maschinenbau
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Öl und Gas
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
Liebert HPC-L und HPC-M, Kältemaschinen mit Freikühlung
Die Liebert HPC, eine Kältemaschine mit Freikühlung, ist die ultimative wasserbasierte Kühllösung und bietet Effizienz sowie Zuverlässigkeit. Ideal für den Einsatz in Rechenzentren bei Kühlanforderungen von 350 kW bis über 20 MW.
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rundfunk/TV und Unterhaltung
- Anlagen- und Maschinenbau
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Öl und Gas
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
Technische Daten
Die Liebert HPC, eine Kältemaschine mit Freikühlung, ist die ultimative wasserbasierte Kühllösung und bietet Effizienz sowie Zuverlässigkeit. Die Freikühlungs- und Verdichterfunktionen prädestinieren die Geräte für den Einsatz in Rechenzentren bei Kühlanforderungen von 350 kW bis über 20 MW. Drei Ausführungen mit jeweils unterschiedlichem Geräuschpegel bieten die Möglichkeit, ein Gerät mit normalem oder außergewöhnlich niedrigem Geräuschpegel zu wählen. Der eingebaute Freikühlungsabschnitt gewährleistet in Verbindung mit dem „Supersaver“-System die vollständige Integration in Innenraum-Klimatisierungseinheiten und sorgt für deutliche Energieeinsparungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Lebensdauer und Zuverlässigkeit des Systems. Die hohe Effizienz der Einheit wird durch Einsatz der Freikühlungsfunktion und der eingebetteten iCOM-Steuerfunktion erreicht, die die effiziente Verwaltung der Systemlast sicherstellt und die Leistung optimiert.
FQ4046
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
449 | Freecooling Chiller | 66.0 | 101.18 in | 236.73 in | 88.98 in | 15458.81 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
FQ4052
|
||||||
506 | Freecooling Chiller | 66.0 | 101.18 in | 236.73 in | 88.98 in | 15502.91 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
FQ4058
|
||||||
567 | Freecooling Chiller | 67.0 | 101.18 in | 275.95 in | 88.98 in | 17037.32 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.