The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert AFC – die Wechselrichter-Schraubenkühlerserie mit umweltfreundlichem Kältemittel

Liebert AFC bietet dank seiner neuen Kältemittel- und Wechselrichtertechnologie mit niedrigem GWP-Wert eine umweltfreundliche Lösung, um die durch Rechenzentren direkt und indirekt verursachten CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren und die CO2-Bilanz zu verbessern. Kontinuierliche Kühlung und Zuverlässigkeit sind Schlüsselfaktoren für Liebert AFC und werden durch die Funktionalität für einen schnellen und sicheren Neustart nach einem Leistungsausfall ermöglicht. Liebert AFC ist eine sehr vielseitige und konfigurierbare Lösung für die verschiedenen Anforderungen kritischer Infrastrukturen.

Broschüre anfordern Infographic
Wichtigste Vorteile
An environmentally friendly refrigerant with a low impact on the environment
Low in-rush current and higher part load efficiency, allowing for savings in the electrical infrastructure design and lower running costs
The possibility of using pure water inside the data center lowers the risk of environmental pollution and grants lower installation costs
Increased freecooling capacity and more freecooling hours lead to a better seasonal efficiency and lower operating costs
Guaranteeing cooling continuity
Enlarged Capacity up to 2200kW in a single frame: fewer units to be installed, installation costs significantly reduced
Global solution suitable for any climatic condition
Am besten geeignet für::
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Government
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Retail and Wholesale
  • Telecom

Vorteile

Ein umweltfreundliches Kältemittel mit geringen Auswirkungen auf die Umwelt Einsparungen beim Design der elektrischen Infrastruktur und niedrigere Betriebskosten durch geringeren Einschaltstrom und höheren Wirkungsgrad bei Teillast Niedrigeres Risiko der Umweltverschmutzung und geringere Installationskosten, da reines Wasser im Rechenzentrum verwendet werden kann Bessere saisonale Effizienz und niedrigere Betriebskosten durch höhere Freikühlkapazität und mehr Freikühlstunden Gewährleistung der Kontinuität der Kühlung Möglichkeit zur Erhöhung der Kühldichte Globale Lösung für jede klimatische Umgebung geeignet

Leistungsmerkmale

HFO-Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert (R1234ze) Wechselrichtergetriebener Kompressor Glykolfreie Version Optimierte Freikühlspulen Option für schnellen Neustart Kompaktrahmen Großer Einsatzbereich von -25 °C bis +56 °C Umgebungstemperatur

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Thermal Management

Verwandte Artikel

Testen Sie virtuell vor dem Kauf Image

Testen Sie virtuell vor dem Kauf

Erleben Sie die Fähigkeiten unserer Thermalmanagement Technology Innovation Labs im Vertiv™ Customer Experience Center in Piove di Sacco in Italien. Erkunden Sie unsere High-Tech-Labore und simulieren Sie virtuell die Abnahme erstklassiger Kühllösungen.

PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort