48-V-Gleichstromversorgung für hohe Verfügbarkeit: Die 48-V-Gleichstromversorgung gewährleistet die Notkühlung und wird speziell den Anforderungen von Telekommunikationsgehäusen gerecht.
Intelligente Steuerung gewährleistet effiziente Regelung der Einheiten: Durch die Zusammenschaltung mit bis zu 16 Einheiten werden die Vorzüge der Standby-, Stör- und Grundlast-Umschaltung voll ausgeschöpft. Auf einem optionalen Grafikdisplay werden die letzten 200 Ereignisse angezeigt, wodurch die Datenerfassung erleichtert wird.
Verdampferventilator mit optionalem EC-Lüfter für bessere Energieeffizienz: Hoher externer statischer Druck (External Static Pressure, ESP) für bessere Anpassbarkeit an verschiedenste Standortbedingungen. Die neue Generation der in der Liebert HPF verbauten EC-Lüfter steigert die Gesamteffizienz der Einheit erheblich.
Leistungsgeregelte Kompressoren: Passt sich der Wärmelast genau an und spart Energie. Durch die Leistungsregelung des Kompressors und das elektronische Expansionsventil wird eine dauerhafte Kühlung und damit auch die präzise Regelung der Raumtemperatur gewährleistet.
Option für Fernüberwachung zur Echtzeit-Infrastrukturoptimierung: Das optionale Hirolink-i-Kommunikationsinterface ermöglicht Infrastrukturmanagement für Liebert HPF (Trellis™, Liebert® SiteScan, Liebert® Nform, LIFE™) sowie Kompatibilität mit Kundenprotokollen von Drittanbietern, darunter MODBUS, SNMP, BACNET. Das Interface nutzt zur Überwachung und Verwaltung vielfältiger Betriebsparameter, Alarmsignale und Benachrichtigungen Ethernet- RS-485- und MSTP-Netzwerke.
Drei verfügbare Optionen der Luftstromverteilung gewährleisten bedarfsgerechte Bereitstellung von Kaltluft: Die Liebert HPF ist äußert flexibel und mit verschiedenen Optionen der Luftstromverteilung erhältlich, was sie zum idealen System für die verschiedensten Standorte macht: Luftaustritt nach oben, Luftaustritt nach unten oder „Displacement“.