The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Trellis™ Quick Start Solutions

Jedes Lösungspaket ist allumfassend und auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zugeschnitten. Es bietet einen risikoarmen Einstieg in die DCIM-Software mit skalierbaren Optionen. Ein schlanker und vereinfachter Prozess ermöglicht eine schnellere Benutzerakzeptanz, Implementierung und ROI.

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern

Vier Angebote: Trellis Asset Management Lösung Trellis Kapazitätsplanungslösung Trellis Rechenzentrumsüberwachungslösung Trellis Energiemanagement-Lösung

Übersicht Modellspezifikationen
Trellis™ Platform Energy Manager Solution
Packaged Quick Start Offering that Manages Power and Energy Issues   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™­ Platform Thermal Manager Solution
Packaged Quick Start Offering for Managing the Data Center Environment   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™ Platform Capacity Planning Solution
Packaged Quick Start Offering for Managing and Tracking Assets   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  
Trellis™ Platform Data Center Monitoring Solution
Packaged Quick Start Offering for Monitoring the Critical Infrastructure   Front Machine - Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache; Back Machine Intel® Xeon® 2.6 GHz 8M L3 cache   Microsoft® Windows® Server 2012 R2; Red Hat® Enterprise Linux® version 6.7,6.10 or 7.3; CentOS 7.4   Google Chrome™ version 63.0 and higher; Microsoft Edge 42.17134.1.0 and higher.   5.0.3  

Vorteile

Bieten Sie einen risikoarmen Einstiegspunkt für bestimmte Anforderungen an den Betrieb von Rechenzentren.
Schnelle Implementierung
Optimierter und vereinfachter Einkaufsprozess mit einer einzigen SKU Einbeziehung von Produkt- und Dienstleistungsangeboten in das Angebot
Ermöglicht eine beschleunigte Benutzerakzeptanz und einen ROI für unsere Kunden.

Leistungsmerkmale

Diese Angebote sind ein kostengünstiges Lösungspaket, das folgendes beinhaltet:
Software-Lizenzierung
Implementierungsdienstleistungen
Produktwissenstransfer
Werttraining, das speziell auf die Geschäftsanforderungen des Kunden zugeschnitten ist.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 222 5877, option 2
Ohio USA
Produkt-Schwerpunkte: Software
Vertiv Software Support (Environet Alert and Geist NIC cards)
+1 800 222 5877, option 7
Ohio USA
Produkt-Schwerpunkte: Software
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort