The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Aperture Software

Die Aperture-Software liefert in Echtzeit einen Überblick über die Ressourcen des Rechenzentrums und ermöglicht es Unternehmen, komplexe physische Infrastrukturen wie Ausrüstung, Platz, Strom, Kühlung, Netzwerk und Speicher zu verwalten.

Broschüre anfordern

Übersicht Modellspezifikationen
Aperture Integrated Resources Manager
Strategically Manages Resources for Optimal Balance Between Costs and Services   Any supported by Windows   Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1   IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49   Aperture 650 SP5  
Aperture Capacity Manager
Enables Data Center Management to Gain Valuable Insight and Control of the Current and Future Usage of Data Center Resources   Any supported by Windows   Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1   IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49   Aperture 650 SP5  
Aperture Integration Manager
Provides Standardized Web Services Interface Between Aperture and Other IT Management Systems   Any supported by Windows   Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1   IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49   Aperture 650 SP5  
Aperture Infrastructure Process Manager
Provides Monitoring of the Data Center with an IT Perspective   Any supported by Windows   Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1   IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49   Aperture 650 SP5  
Aperture Configuration Manager
Automates Management Processes as They Relate to the Data Center   Any supported by Windows   Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1   IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49   Aperture 650 SP5  

Vorteile

Optimieren Sie die Energie-, Kapital- und Prozesseffizienz mit risikoangepassten Werten, die einen Einblick in die tatsächliche Ressourcenauslastung geben.
Effektivere Reorganisation der physischen Infrastruktur und Verlängerung der Lebensdauer des Rechenzentrums durch eine ganzheitliche Sicht auf die Infrastruktur.
Pflegen Sie eine einzige, vertrauenswürdige Informationsquelle für das gesamte Rechenzentrum und seine Inhalte innerhalb einer Business-Service-Sicht.
Visuelle Überwachung aller Rechenzentren durch eine einzige, einheitliche Lösung, um den Einsatz von Ad-hoc-Tools und -Prozessen zu vermeiden.
Automatisierung und Standardisierung von Rechenzentrumsprozessen, um das "menschliche Element" zu beseitigen und die Bereitstellung eines berechenbaren, qualitativ hochwertigen Service zu verbessern.

Leistungsmerkmale

Means of bridging the data center connectivity gap by the Liebert SiteScan monitoring software
Echtzeit- und risikoangepasste Betriebsdaten ermöglichen eine genaue Ressourcenplanung, um Investitionen zu reduzieren und die Ressourceneffizienz zu optimieren.
Ein gemeinsames Aufzeichnungssystem für Geräte in mehreren Rechenzentren liefert umfassende und genaue Informationen für die Planung und Verwaltung von Rechenzentrumsressourcen.
Standardisierte Prozesse bieten eine bessere Vorhersagbarkeit und Kontrolle und erhöhen gleichzeitig die Fähigkeit der IT-Abteilung, schnell auf sich ändernde Geschäftsbedingungen zu reagieren.
Die Echtzeit-Überwachung aller Ressourcen des Rechenzentrums liefert sofortige Erkenntnisse zur Verbesserung der Ressourcenallokation, der Energieversorgung und der Energieversorgung.
Effizienz-, Nutzungsprognosen und Kapazitätsplanung
Desktop-Zugriff auf genaue, Echtzeit- und einheitliche Informationen
Hochwertiges Dashboard für einen intuitiven Snapshot, der eine schnelle Bewertung der Infrastrukturleistung ermöglicht.
Detaillierter Einblick in die tatsächlichen Kapazitäten physischer und virtueller Assets mit detaillierten Berichten über den aktuellen Zustand und die zukünftigen Anforderungen.
Standardprozess für die Installation von Geräten, um Fehler zu vermeiden und die Installationszeit zu verkürzen.
Audit-Trail für alle, die in den
Rechenzentrum

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für USA Änderung
Vertiv Monitoring Software
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Produkt-Schwerpunkte: Software
Partner-Login

Sprache & Standort