The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Aperture Configuration Manager

Single source for reporting and analytics on the data center infrastructure offering visual management of the equipment, space, power, cooling and port connectivity. It automates management processes as they relate to the data center and integrates the required data into the organization's overall configuration management database.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Education
  • Banking, Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Retail and Wholesale

Vorteile

Optimieren Sie die Energie-, Kapital- und Prozesseffizienz mit risikoangepassten Werten, die einen Einblick in die tatsächliche Ressourcenauslastung geben.
Effektivere Reorganisation der physischen Infrastruktur und Verlängerung der Lebensdauer des Rechenzentrums durch eine ganzheitliche Sicht auf die Infrastruktur.
Pflegen Sie eine einzige, vertrauenswürdige Informationsquelle für das gesamte Rechenzentrum und seine Inhalte innerhalb einer Business-Service-Sicht.
Visuelle Überwachung aller Rechenzentren durch eine einzige, einheitliche Lösung, um den Einsatz von Ad-hoc-Tools und -Prozessen zu vermeiden.
Automatisierung und Standardisierung von Rechenzentrumsprozessen, um das "menschliche Element" zu beseitigen und die Bereitstellung eines berechenbaren, qualitativ hochwertigen Service zu verbessern.

Leistungsmerkmale

Means of bridging the data center connectivity gap by the Liebert SiteScan monitoring software
Echtzeit- und risikoangepasste Betriebsdaten ermöglichen eine genaue Ressourcenplanung, um Investitionen zu reduzieren und die Ressourceneffizienz zu optimieren.
Ein gemeinsames Aufzeichnungssystem für Geräte in mehreren Rechenzentren liefert umfassende und genaue Informationen für die Planung und Verwaltung von Rechenzentrumsressourcen.
Standardisierte Prozesse bieten eine bessere Vorhersagbarkeit und Kontrolle und erhöhen gleichzeitig die Fähigkeit der IT-Abteilung, schnell auf sich ändernde Geschäftsbedingungen zu reagieren.
Die Echtzeit-Überwachung aller Ressourcen des Rechenzentrums liefert sofortige Erkenntnisse zur Verbesserung der Ressourcenallokation, der Energieversorgung und der Energieversorgung.
Effizienz-, Nutzungsprognosen und Kapazitätsplanung
Desktop-Zugriff auf genaue, Echtzeit- und einheitliche Informationen
Hochwertiges Dashboard für einen intuitiven Snapshot, der eine schnelle Bewertung der Infrastrukturleistung ermöglicht.
Detaillierter Einblick in die tatsächlichen Kapazitäten physischer und virtueller Assets mit detaillierten Berichten über den aktuellen Zustand und die zukünftigen Anforderungen.
Standardprozess für die Installation von Geräten, um Fehler zu vermeiden und die Installationszeit zu verkürzen.
Audit-Trail für alle, die in den
Rechenzentrum

Aperture Configuration Manager provides a single source for information and analytical reporting about equipment, space, power, virtual processes, cooling and network/storage connectivity.

Aperture Configuration Manager
General Information
Anwendungsbereich
Automates Management Processes as They Relate to the Data Center
Prozessor
Any supported by Windows
Server-Betriebssystem
Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1
Unterstützte Browser
IE 11(11.0.20 or above) -Native Mode, Google Chrome Release 53 Mozilla Firefox Release 49
Version
Aperture 650 SP5
CPU
CPU Manufacturer
Intel/AMD
CPU Speed (GHz) 8 M L3 cache
2GHz or faster(each)
CPU count
2 or more
CPU Cores
2 or more
Supported Communication Protocols
http,https or Bacnet,SNMP,Modbus
Memory (GB)
2 GB or more
Storage & Ethernet
Storage
Dependent on DC configuration and application deployment options
Ethernet
Network TCP/IP at 100 MBits/sec

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport
Ansprechpartner anzeigen für California, 91733, USA Änderung
Vertiv Monitoring Software (Power Assist, Power Insight and MSP Control Center)
+1 800 543 2378 / +1 614 841 6599 Option 2
Ohio USA
Produkt-Schwerpunkte: Software
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort