Aperture Capacity Manager
Aligns business forecasts with the current state and consumption trends for the infrastructure based on analysis of historical usage patterns to help IT proactively manage data center capacity and economically plan expansion and consolidation.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Education
- Banking, Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Data Center/Colocation/Hosting
- Retail and Wholesale
Aperture Capacity Manager
Aligns business forecasts with the current state and consumption trends for the infrastructure based on analysis of historical usage patterns to help IT proactively manage data center capacity and economically plan expansion and consolidation.
- Education
- Banking, Financial and Insurance
- Government
- Healthcare
- Data Center/Colocation/Hosting
- Retail and Wholesale
Vorteile
Leistungsmerkmale
Rechenzentrum
Technische Daten
- General Information
- Anwendungsbereich
- Enables Data Center Management to Gain Valuable Insight and Control of the Current and Future Usage of Data Center Resources
- Prozessor
- Any supported by Windows
- Server-Betriebssystem
- Server Side: MS Windows Server 2012 R2 (64-bit); MS Windows Server 2012 (64-bit) Client Side: Windows 7 and Windows 8.1
- CPU
- CPU Manufacturer
- Intel/AMD
- CPU Speed (GHz) 8 M L3 cache
- 2GHz or faster(each)
- CPU count
- 2 or more
- Storage & Ethernet
- Storage
- Dependent on DC configuration and application deployment options
- Ethernet
- Network TCP/IP at 100 MBits/sec
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.