ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Atomkraft
- Öl und Gas
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
ACS 8032MDDC Serial Console
ACS 8000 32-Port ACS dual DC w/ analog V.92 modem
- Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
- Rechenzentrum/Colocation/Hosting
- Bildung
- Regierung
- Gesundheitswesen
- Produktion
- Militär, Verteidigung, Luftfahrt und Raketen
- Atomkraft
- Öl und Gas
- Stromerzeugung
- Übertragung und Verteilung von Strom/Gas
- Handel und Großhandel
- Telekommunikation
- Transport
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Typ
- Serial
- Eingangsports
- 32 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
- Graphic Mode
- Internal Modem
- 1
- Service Processor support
- No
- Extension Distance
- N/A
- Cellular Support
- Yes, via external router
- Power Description
- Power Supply(s)
- 2
- Input Power (Maximum)
- 35W
- Interfaces/Ports
- Network Interface(s)
- 2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
- USB ports
- 8 USB 2.0
- USB Hub Support
- Yes
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 14° to 140°F (-10° to 60°C)
- Humidity
- 20% to 80% non-condensing
- Storage Temperature
- –4° to 158°F (–20° to 70°C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 7.0 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 3.2 kgs
- Höhe (in/mm)
- 1.75 in
- Höhe (in/mm)
- 44.5 mm
- Breite (in/mm)
- 17.25 in
- Breite (in/mm)
- 438 mm
- Tiefe (in/mm)
- 9.5 in
- Tiefe (in/mm)
- 241 mm
- Miscellaneous
- Other supported accessories
- 1 full size SD card slot
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.
Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden
Ansprechpartner Produktsupport
Änderung
Häufig gestellte Fragen
- Q
- How many serial port connections do Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles support?
- A
- The ACS 8000 family has variants that include 8, 16, 32, and 48 serial ports along with 8 multi-purpose USB 2.0 ports.
- Q
- What serial protocols/types does the ACS 8000 support?
- A
- ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
- Q
- How do I connect to and manage the ACS 8000?
- A
- In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, (2) Gigabit Fiber SFP ports, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
- Q
- Can the ACS 8000 be used to manage PDU and UPS systems?
- A
- Yes, the ACS 8000 automatically detects and supports Liebert GXT4 UPS systems, as well as, Rack PDUs from Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
- Q
- How does the ACS 8000 provide secure access?
- A
- Users are authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).