The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Avocent ACS 8000 Serial Consoles

ACS 8048DDC Serial Console
Vertriebspartner finden
Die Avocent ACS 8000 Advanced Konsolenserver-Serie bietet verbesserte und erweiterte Funktionen, die skalierbare und leistungsstarke Lösungen für IT-Administratoren bieten.
Technical Specifications
ACS 8048DDC Serial Console
Product Overview
Typ
Serial
Eingangsports
48 RS-232 serial, 8 USB 2.0, 4 digital
Graphic Mode
Internal Modem
0
Service Processor support
No
Extension Distance
N/A
Cellular Support
via external router
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
2 GB Fiber SFP, 2 GB 10/100/1000BT Ethernet
USB ports
8 USB 2.0
USB Hub Support
Yes
Power Description
Power Supply(s)
2
Input Power (Maximum)
35W
Miscellaneous
Other supported accessories
1 full size SD card slot
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
7.2 lbs
Gewicht (lb/kg)
3.3 kgs
Höhe (in/mm)
1.75 in
Höhe (in/mm)
44.5 mm
Breite (in/mm)
17.25 in
Breite (in/mm)
438 mm
Tiefe (in/mm)
9.5 in
Tiefe (in/mm)
241 mm
ACS 8048DDC Serial Console

Garantie : 2 Year Full Coverage Factory Warranty - Optional Extended Warranty Available

Vorteile

Sichere In-Band- und Out-of-Band-Netzwerk-Fernverwaltung
Fernverwaltung und -kontrolle von IT-Ressourcen von überall auf der Welt aus
Maximieren Sie die Produktivität bei gleichzeitiger Skalierbarkeit und Senkung der Betriebskosten.
Sicherstellung der Einhaltung von Zugriffs- und Sicherheitsrichtlinien für Rechenzentren anpassbar, mehrere Zugriffsebenen 

Leistungsmerkmale

Schnelle, automatisierte Konfiguration mit Zero Touch Provisioning
 Zugriff und Fehlerbehebung an entfernten Standorten mit automatischer Netzwerk-Failover auf Mobilfunk (und Failback)
Keine Adapter mit automatischer Cyclades™ und Cisco Pin-Out-Konvertierung erforderlich.
Erweiterte Unterstützung für Rack-PDUs von Vertiv, ServerTech, APC, Raritan und Eaton
Unterstützung für Vertiv GXT4 USV-Systeme
Integrierte Unterstützung für 1Gb SFP-Fasermodule
8 USB-Ports zur Unterstützung neuer IT-Geräte und externer Geräte 

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions

Häufig gestellte Fragen

Q
How many serial port connections do Vertiv™ Avocent® ACS 8000 Serial Consoles support?
A
The ACS 8000 family has variants that include 8, 16, 32, and 48 serial ports along with 8 multi-purpose USB 2.0 ports.
Q
What serial protocols/types does the ACS 8000 support?
A
ACS Serial Consoles are equipped to support RS-232, RS-485, RS-422 protocols via RJ-45 and USB 2.0 on Type A connectors.
Q
How do I connect to and manage the ACS 8000?
A
In-band and out-of-band access (with network failover) are supported via (2) Gigabit Ethernet interfaces, (2) Gigabit Fiber SFP ports, optional v.92 analog modem and/or external 4G/LTE cellular modem. The appliance provides a web-browser based GUI and local console port for CLI and Linux Shell commands.
Q
Can the ACS 8000 be used to manage PDU and UPS systems?
A
Yes, the ACS 8000 automatically detects and supports Liebert GXT4 UPS systems, as well as, Rack PDUs from Vertiv/Liebert, ServerTech, ServerTech Pro, APC, Raritan and Eaton.
Q
How does the ACS 8000 provide secure access?
A
Users are authenticated using TACACS+, RADIUS, LDAP/AD or local authentication. The appliance also includes a built-in firewall with Access-Control Lists (ACLs).
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort