The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch

Der Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM bietet weiterhin die KVM-Lösung, die für den Zugriff auf klassifizierte und nicht klassifizierte Daten erforderlich ist. Durch einen völlig neuen, universellen Videoanschluss unterstützt der MultiViewer eine Mischung aus DP-, HDMI- und DVI-D-Videoanschlüssen, ohne dass Adapter benötigt werden. Der MultiViewer kann in einem Szenario mit einem oder zwei Bildschirmen mit bis zu 16 Computern auf einem einzigen Bildschirm und Funktionen wie Kacheln, Fenster und Touchscreen sowie Skalieren, Bild-in-Bild (PIP) oder benutzerdefiniertes Layout verwendet werden.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern
Garantie: 3 Jahre Werksgarantie mit voller Abdeckung - optionale Garantieverlängerung erhältlich

Der Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM eignet sich ideal für Umgebungen, in denen die Überwachung und Verwaltung mehrerer aktiver Computer erforderlich ist, welche Daten mit verschiedenen Sicherheitsansprüchen verwalten, und in denen Benutzer Fensterverwaltungsfunktionen für eine größere Benutzerfreundlichkeit benötigen. Mit dem MultiViewer, der in Modellen mit 4, 8 oder 16 Anschlüssen erhältlich ist, kann jeder angeschlossene Computer gleichzeitig in separaten Fenstern auf einem einzigen Bildschirm angezeigt werden. Die Fenster können in Kacheln, skaliert, als Bild-in-Bild (PIP) oder benutzerdefiniert angeordnet werden. Der MultiViewer bietet eine zweite Konsolenausgabe, um Fenster auf zwei Displays aufzuteilen. Darüber hinaus ermöglicht Cursor Navigation Switching (CNS) den nahtlosen Wechsel zwischen Computern durch einfaches Drücken der linken STRG-Taste, während die Maus zwischen den Fenstern bewegt wird.

Übersicht Modellspezifikationen
SCMV2160DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 16 port
3 in   17.4 in   11.8 in   15.4 lbs  
SCMV285DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 8 port
2.6 in   17.4 in   7.2 in   8.2 lbs  
SCMV245DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 4 port
1.7 in   13.7 in   5.0 in   3.5 lbs  

Vorteile

 Anzeigen von Informationen auf einem einzigen Bildschirm von mehreren, isolierten Computern aus
Dank der Dual-Head-Display-Funktionen kann der Benutzer im Doppel- oder erweiterten Bildschirmmodus auf zwei Bildschirme zugreifen
Bietet Benutzern flexible Layout-Optionen für mehrere Bildschirme: Kacheln, Skalierung, PIP oder benutzerdefiniert
Blockiert unbefugte USB-Geräte und schaltet gleichzeitig sicher von Smartcard- und biometrischen Geräten zwischen verschiedenen Computern um.
Universelle Videoanschlüsse zur Unterstützung von DP, HDMI und DVI-D ohne Adapter
Manipulationssichere holografische Etiketten, die sicherstellen, dass die Hardware nicht kompromittiert wurde
Verbessert die Multitasking-Fähigkeit, da der Benutzer mehrere kritische Systeme im Blick behalten kann
Anzeige des Tastatursperrstatus auf der Vorderseite des MultiViewer-Schalters

Leistungsmerkmale

 Isolierte Switch-Ports bieten diskrete Verarbeitungspfade für jedes System
Videounterstützung bis zu UHD 4K bei 30 Hz
Verzögerungsfreie flexible Optionen für Bildschirm-/Fensterlayout
Sicheres KVM-Switching ermöglicht die Interaktion mit mehreren Computern unterschiedlicher Sicherheitsklassen auf einem einzigen oder zwei Bildschirmen
Cursor Navigation Switching (CNS) überträgt die Tastatur- und Maussteuerung nahtlos zwischen Computern, wenn die linke STRG-Taste gedrückt gehalten und der Cursor über Fenstergrenzen hinweg bewegt wird.
Touchscreen-Unterstützung
Universelle Videoanschlüsse - Unterstützt entweder HDMI oder DP am gleichen physischen Videoeingang 
Smartcard-Leser (CAC) oder biometrische Leser für die Authentifizierung über mehrere sichere Computer hinweg (Modelle mit 4 und 8 Anschlüssen)
Keine Notwendigkeit mehr für verschiedene Hardware-Peripheriegeräte, wie z. B. Bildschirme, Tastaturen und Mäuse.
Einfache Einrichtung und Nutzung

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Partner-Login

Sprache & Standort