SCMV2160DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 16 port
Der Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM bietet weiterhin die KVM-Lösung, die für den Zugriff auf klassifizierte und nicht klassifizierte Daten erforderlich ist. Durch einen völlig neuen, universellen Videoanschluss unterstützt der MultiViewer eine Mischung aus DP-, HDMI- und DVI-D-Videoanschlüssen, ohne dass Adapter benötigt werden. Der MultiViewer kann in einem Szenario mit einem oder zwei Bildschirmen mit bis zu 16 Computern auf einem einzigen Bildschirm und Funktionen wie Kacheln, Fenster und Touchscreen sowie Skalieren, Bild-in-Bild (PIP) oder benutzerdefiniertes Layout verwendet werden.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
SCMV2160DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 16 port
Der Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM bietet weiterhin die KVM-Lösung, die für den Zugriff auf klassifizierte und nicht klassifizierte Daten erforderlich ist. Durch einen völlig neuen, universellen Videoanschluss unterstützt der MultiViewer eine Mischung aus DP-, HDMI- und DVI-D-Videoanschlüssen, ohne dass Adapter benötigt werden. Der MultiViewer kann in einem Szenario mit einem oder zwei Bildschirmen mit bis zu 16 Computern auf einem einzigen Bildschirm und Funktionen wie Kacheln, Fenster und Touchscreen sowie Skalieren, Bild-in-Bild (PIP) oder benutzerdefiniertes Layout verwendet werden.
Garantie: 3 Jahre Werksgarantie mit voller Abdeckung - optionale Garantieverlängerung erhältlichVorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Der Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM eignet sich ideal für Umgebungen, in denen die Überwachung und Verwaltung mehrerer aktiver Computer erforderlich ist, welche Daten mit verschiedenen Sicherheitsansprüchen verwalten, und in denen Benutzer Fensterverwaltungsfunktionen für eine größere Benutzerfreundlichkeit benötigen. Mit dem MultiViewer, der in Modellen mit 4, 8 oder 16 Anschlüssen erhältlich ist, kann jeder angeschlossene Computer gleichzeitig in separaten Fenstern auf einem einzigen Bildschirm angezeigt werden. Die Fenster können in Kacheln, skaliert, als Bild-in-Bild (PIP) oder benutzerdefiniert angeordnet werden. Der MultiViewer bietet eine zweite Konsolenausgabe, um Fenster auf zwei Displays aufzuteilen. Darüber hinaus ermöglicht Cursor Navigation Switching (CNS) den nahtlosen Wechsel zwischen Computern durch einfaches Drücken der linken STRG-Taste, während die Maus zwischen den Fenstern bewegt wird.
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 15.4 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 7.0 kg
- Höhe (in/mm)
- 3 in
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.