Cybex SCM 100 Series Secure Desktop Matrix
Die Cybex™ SCM 145-Serie der sicheren Desktop-Matrix-KVM-Switches bietet eine bewährte Lösung zum Schutz vor Cybereindringung am Desktop. Diese Switches sind nach den Anforderungen des neuesten NIAP-Schutzprofils für Peripheriegeräte der Version 3.0 zertifiziert. Darüber hinaus bieten sie dem Anwender eine hohe Auflösungskompatibilität unter Verwendung von HDMI und traditioneller DVI-Technologie.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Cybex SCM 100 Series Secure Desktop Matrix
Die Cybex™ SCM 145-Serie der sicheren Desktop-Matrix-KVM-Switches bietet eine bewährte Lösung zum Schutz vor Cybereindringung am Desktop. Diese Switches sind nach den Anforderungen des neuesten NIAP-Schutzprofils für Peripheriegeräte der Version 3.0 zertifiziert. Darüber hinaus bieten sie dem Anwender eine hohe Auflösungskompatibilität unter Verwendung von HDMI und traditioneller DVI-Technologie.
Garantie: 3 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbarTechnische Daten
Cybex™ SCM145DPH Secure Desktop Matrix
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
(4) DP/HDMI Universal Port | (2) DP/HDMI Universal Ports | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
Cybex™ SCM185DPH Secure Desktop Matrix
|
||||||
(8) DP/HDMI Universal Port | (2) DP/HDMI Universal Ports | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | 1.7 in | 17.3 in | 7.3 in | 5.4 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
Cybex™ SCM145 Secure Desktop Matrix
|
||||||
(4) DVI-I dual-link | (2) DVI-I dual-link | DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
Cybex™ SCM145DP Secure Desktop Matrix
|
||||||
(4) DisplayPort 1.2 | (2) DisplayPort 1.2 | DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
Cybex™ SCM145H Secure Desktop Matrix
|
||||||
(4) HDMI 1.4 | (2) HDMI 1.4 | 4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz | 1.7 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
Cybex™ SCM185 Secure Desktop Matrix
|
||||||
(8) DVI-I, dual-link | (2) DVI-I, dual-link | DVI-I dual-link - 2560 x 1600 @ 60Hz | 1.7 in | 17.3 in | 7.3 in | 5.4 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | ||||||
Cybex™ SCM185DP Secure Desktop Matrix
|
||||||
(8) DisplayPort 1.2 | (2) DisplayPort 1.2 | 4K UHD 3840 x 2160 @ 30 Hz | 1.7 in | 17.3 in | 7.3 in | 5.4 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.