Cybex SCKM 100 Series Secure Desktop KM Switches
Greifen Sie auf bis zu vier Systeme gleichzeitig zu und navigieren Sie mühelos zwischen den Systemen. Der Avocent SCKM-Switch ermöglicht den Echtzeitzugriff auf bis zu 4 Systeme gleichzeitig über eine einzige Tastatur und Maus.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Cybex SCKM 100 Series Secure Desktop KM Switches
Greifen Sie auf bis zu vier Systeme gleichzeitig zu und navigieren Sie mühelos zwischen den Systemen. Der Avocent SCKM-Switch ermöglicht den Echtzeitzugriff auf bis zu 4 Systeme gleichzeitig über eine einzige Tastatur und Maus.
Garantie: 3 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbarTechnische Daten
Cybex SCKM120 Secure Desktop KM
|
|||
---|---|---|---|
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | |||
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
|
|||
1 in | 13.7 in | 5 in | 3 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen | |||
Cybex SCKM145 Secure Desktop KM
|
|||
1 mm | 13.7 mm | 5 mm | 3 lbs |
Weitere Produktinformationen anzeigen |
Vorteile
Leistungsmerkmale
- Vertiv-SCKM-140-145-KM-DS-EN-NA-AV-11428-WEB
- Vertiv-Critical-Decisions-BR-EN-NA-AV-47103.pdf
- Government Application Brief: Access to Multiple-Classification Environments at Any Distance
- Data Center Infrastructure Solutions-Channel Products Catalog VR-01407
- Vertiv-Cybex-Secure-KVM-BR-EN-NA-AV-11119
- Vertiv-Cybex-Secure-KM-Switch-DS-EN-NA-AV-11436
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.