The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Cybex SC 900 Series Secure Desktop KVM Switches

Das KVM-Switching-Portfolio der Cybex SC 900-Serie für den sicheren Desktop bietet eine bewährte Lösung zum Schutz vor Cybereindringung am Desktop. Diese Switches sind nach den Anforderungen des neuesten NIAP-Schutzprofils für Peripheriegeräte der Version 3.0 zertifiziert. Diese Switches bieten Anwendern eine hohe Auflösungskompatibilität unter Verwendung der HDMI- und DisplayPort-Technologie sowie der traditionellen DVI-Technologie.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 2 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Das sichere Desktop KVM-Switching-Portfolio von Cybex™ SC900 bietet eine bewährte Lösung zum Schutz vor Cyberangriffen auf dem Desktop. Diese Schalter wurden entwickelt, um die strengen Spezifikationen der US-Regierung zu erfüllen und den Anforderungen des neuesten NIAP-Schutzprofils für Peripheriegeräte der Version 3.0 zu entsprechen. Diese Switches bieten Anwendern eine hohe Auflösungskompatibilität unter Verwendung der HDMI- und DisplayPort-Technologie sowie der traditionellen DVI-Technologie.

Übersicht Modellspezifikationen
Cybex SC 920 Secure Desktop KVM
(2) DVI-I, single-link/dual-link   Dual Head DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz   2.2 in   7 in   2.4 in   1.5 lbs  
Cybex SC 920D Secure Desktop KVM
(2) DisplayPort 1.2   Dual Head HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   2.2 in   2.4 in   1.5 lbs  
Cybex SC 920H Secure Desktop KVM
(2) HDMI 1.4   Dual Head HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   7 in   2.4 in   1.5 lbs  
Cybex SC 920XD Secure Desktop KVM
(2) HDMI 1.4   DVI-I single-link/dual-link and DisplayPort 1.2   DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K   1.7 in   7 in   2.4 in   1.0 lbs  
Cybex SC940D Secure Desktop KVM
(4) DisplayPort 1.2   Dual Head HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 940H Secure Desktop KVM
(4) HDMI 1.4   Dual Head HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 945 Secure Desktop KVM
(4) DVI-I single-link/dual-link   Dual Head DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 945D Secure Desktop KVM
(4) DisplayPort 1.2   Dual Head HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 945H Secure Desktop KVM
(4) HDMI 1.4   Dual Head HDMI 1.4   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 945XD Secure Desktop KVM
(4) HDMI 1.4   DVI-I single-link/dual-link and DisplayPort 1.2   DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K   1.7 in   13.7 in   5 in   3.0 lbs  
Cybex SC 985 Secure Desktop KVM
(8) DVI-I, single-link/dual-link   Dual Head DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz   2.2 in   17.3 in   7.3 in   6.8 lbs  
Cybex SC 940 Secure Desktop KVM
(4) DVI-I single-link/dual-link   Dual Head DVI-I, single-link/dual-link   DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 945DP Secure Desktop KVM
(4) DisplayPort 1.2   DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 940DP Secure Desktop KVM
(4) DisplayPort 1.2   DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   13.7 in   5 in   3.7 lbs  
Cybex SC 985DP Secure Desktop KVM
(8) Dual Head DisplayPort 1.2   Dual Head DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   17.3 in   7.3 in   6.8 lbs  
Cybex SC 920XP Secure Desktop KVM
(2) DVI-I, single-link/dual-link & DisplayPort 1.2   Dual Head DisplayPort 1.2   DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K   1.7 in   7 in   2.4 in   1.0 lbs  
Cybex SC 920DP Secure Desktop KVM
(2) Dual Head DisplayPort 1.2   Dual Head DisplayPort 1.2   UHD 4K - 3840 x 2160 @30Hz   2.2 in   7 in   7 in   1.5 lbs  
Cybex SC 945XP Secure Desktop KVM
(4) DVI-I, single-link/dual-link & DisplayPort 1.2   Dual Head DisplayPort 1.2   DVI dual-link 2560x1600 to UHD 4K   1.7   13.7   5   3.0  

Vorteile

Hervorragende Sicherheit. Entwickelt, um die Anforderungen des neuesten National Information Assurance Partnership (NIAP) Protection Profile V3.0 für Peripheriegeräte zu erfüllen.
Diskrete Verarbeitungspfade. Isolierte Ports auf dem Switch bieten diskrete Verarbeitungspfade zu jedem System und verhindern Datenverlust, Übertragung oder Übersprechen zwischen benachbarten Ports.
Einzigartige NUM-Lock-, CAPS-Lock- und Scroll-Lock-Indikatoren. Während die Cybex-Serie einen unidirektionalen Datenfluss beibehält, bietet sie auch Indikatoren, die den Benutzer warnen, wenn die NUM-Verriegelung, die CAPS-Verriegelung oder die Scroll-Verriegelung eingeschaltet ist, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Unterstützung für USB-Authentifizierungsgeräte. Ein CAC-Port bietet eine sichere Verbindung zu gängigen Zugangskarten zur Authentifizierung von Benutzern. Ein optionaler Dedicated Periphral Port (DPP) bietet eine sichere Verbindung zu gängigen Zugangskartenlesern sowie weiteren Arten von Authentifizierungsgeräten wie Gesichtserkennungsscannern und Fingerabdrucklesern.
Gewinnen Sie eine echte Bildwiedergabe und Flexibilität bei der Darstellung. Die Cybex KVM-Switches bieten die branchenweit größte Auswahl an Videoanschlüssen wie DVI-I, Display Port, HDMI und Unterstützung für Auflösungen bis zu UHD 4K, um sicherzustellen, dass die Bildqualität hochgenau ist und Videos in der höchstmöglichen Auflösung wiedergegeben werden. 

Leistungsmerkmale

NIAP-Schutzprofil für periphere Schaltgeräte v. 3.0
Zwei, vier oder acht sichere, isolierte Kanäle
Auflösungen bis zu UHD 4K oder 2560 X 1600  
Dual Head Display-Anschlüsse mit DVI-I-, HDMI 1.4- oder DisplayPort 1.2-Unterstützung
CAC/DPP-Option verfügbar
Dual-Monitor-Unterstützung  

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort