The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Cybex SC820 Secure Desktop KVM

Der Cybex™ SC820 Secure Desktop KVM wurde entwickelt, um die strengen Spezifikationen der US-Regierung zu erfüllen und ist nach dem Schutzprofil NIAP / Common Criteria für periphere Sharing-Switches Version 3.0 zertifiziert.

Vertriebspartner finden Broschüre anfordern Anleitung anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: 3 Jahre volle Werksgarantie - optional verlängerte Garantie verfügbar

Vorteile

Hervorragende Sicherheit. Zertifiziert nach dem neuesten National Information Assurance Partnership (NIAP) Protection Profile V3.0 für Peripheral Sharing Geräte.
Diskrete Verarbeitungspfade. Isolierte Ports auf dem Switch stellen jedem System diskrete Verarbeitungspfade zur Verfügung und verhindern Datenverlust, Übertragung oder Übersprechen zwischen benachbarten Ports.
Einzigartige NUM-Lock-, CAPS-Lock- und Scroll-Lock-Indikatoren. Während die Cybex-Serie einen unidirektionalen Datenfluss beibehält, bietet sie auch Indikatoren, die den Benutzer warnen, wenn die NUM-Verriegelung, die CAPS-Verriegelung oder die Scroll-Verriegelung eingeschaltet ist, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Unterstützung für USB-Authentifizierungsgeräte. Ein CAC-Port bietet eine sichere Verbindung zu gängigen Zugangskarten zur Authentifizierung von Benutzern. Ein optionaler Dedicated Periphral Port (DPP) bietet eine sichere Verbindung zu gängigen Zugangskartenlesern sowie weiteren Arten von Authentifizierungsgeräten wie Gesichtserkennungsscannern und Fingerabdrucklesern.
Gewinnen Sie eine echte Bildwiedergabe und Flexibilität bei der Darstellung. Die Cybex KVM-Switches bieten die branchenweit größte Auswahl an Videoanschlüssen wie DVI-I, Display Port, HDMI und Unterstützung für Auflösungen bis zu UHD 4K, um sicherzustellen, dass die Bildqualität hochgenau ist und Videos in der höchstmöglichen Auflösung wiedergegeben werden.  

Leistungsmerkmale

NIAP-Schutzprofil für periphere Schaltgeräte v. 3.0
Zwei, vier oder acht sichere, isolierte Kanäle
Auflösungen bis zu UHD 4K oder 2560 X 1600  
Einzelkopf-Displayanschlüsse mit DVI-I-, HDMI-1.4- oder DisplayPort-1.2-Unterstützung
CAC/DPP-Option verfügbar
Dual-Monitor-Unterstützung 

Cybex SC820 Secure Desktop KVM
Product Overview
Eingangsports
(2) DVI-I, single-link/dual-link
Videoanschluss
DVI-I, single-link/dual-link
Videoauflösung
DVI dual-link - 2560 x 1600 @60Hz
Graphic Mode
Internal Modem
(4) USB Typ-B, (2) USB Typ-A
Power Description
Power Supply(s)
External
Input Power (Maximum)
12V DC, 1.5A Power Adapter
Interfaces/Ports
USB ports
3 USB 3.0
Operational Conditions
Betriebstemperatur
0° bis 40°C
Humidity
0-80% RH, nicht kondensierend
Storage Temperature
-20° bis 60°C
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
1.0 lbs
Gewicht (lb/kg)
.5 kgs
Höhe (in/mm)
1.7 in
Höhe (in/mm)
43 mm
Breite (in/mm)
7 in
Breite (in/mm)
178 mm
Tiefe (in/mm)
2.4 in
Tiefe (in/mm)
61 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, RCM, FCC Klasse B, VCCI, TÜV USA, TÜV Kanada

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Produkt-Schwerpunkte: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Serial Consoles and Gateways, Digital Infrastructure Solutions
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort