Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
The Cybex SCKM140 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
- Banking Financial and Insurance
- Government
Cybex SCKM140 Secure Desktop KM
The Cybex SCKM140 secure desktop KM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.
- Banking Financial and Insurance
- Government
Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 35W (120V)
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Humidity
- 0-80% RH, non-condensing
- Storage Temperature
- -4° to 140° F (-20° to 60° C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 3 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 1.4 kg
- Höhe (in/mm)
- 1 in
- Höhe (in/mm)
- 25.4 mm
- Breite (in/mm)
- 13.7 in
- Breite (in/mm)
- 348 mm
- Tiefe (in/mm)
- 5 in
- Tiefe (in/mm)
- 127 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.