Cybex SC780 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC780 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Cybex SC780 Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC780 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Garantie: Three-Year WarrantyVorteile
Technische Daten
- Product Overview
- Videoauflösung
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 12.4W (120V), 12.5W (240V)
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 50° C)
- Physical Characteristics
- Gewicht (lb/kg)
- 7 lbs
- Gewicht (lb/kg)
- 3.2 kgs
- Höhe (in/mm)
- 2.4 in
- Höhe (in/mm)
- 61 mm
- Breite (in/mm)
- 17 in
- Breite (in/mm)
- 431.8 mm
- Tiefe (in/mm)
- 9.2 mm
- Tiefe (in/mm)
- 233.7 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC