Cybex SC740C Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740C secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Cybex SC740C Secure Desktop KVM
The Cybex™ SC740C secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.
Garantie: Three-Year WarrantyVorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
- Product Overview
- Videoauflösung
- VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
- Power Description
- Power Supply(s)
- Internal
- Input Power (Maximum)
- 12.4W (120V), 12.5W (240V)
- Operational Conditions
- Betriebstemperatur
- 32° to 104° F (0° to 40° C)
- Storage Temperature
- -4° to 122° F (-20° to 40° C)
- Physical Characteristics
- Höhe (in/mm)
- 2.4 in
- Höhe (in/mm)
- 61 mm
- Breite (in/mm)
- 10.4 in
- Breite (in/mm)
- 264.2 mm
- Miscellaneous
- Agency Approvals
- CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.