The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Modell

Cybex SC620 Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC620 secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to assurance level EAL2+.

Broschüre anfordern
Anmelden, um für spätere Verwendung zu speichern
Garantie: Three-Year Warranty

Vorteile

NIAP Common Criteria - validated to EAL2+
Multiple layers of security - U.S. designed firmware allows only keyboard and mouse human interface devices (HIDs) to switch to the target computers. Tamper-evident tape shows a visual indication of an attempt to gain access to the internal components of the switch. Locked memory prevents tampering and reprogramming of the firmware
Secure channels - Two to eight secure channels and 60dB crosstalk isolation to prevent data leaks between adjacent ports
Clears buffer - Automatically clears the keyboard buffer immediately after data is transmitted through the switch, so no data is ever left in the switch 

Cybex SC620 Secure Desktop KVM
Product Overview
Videoauflösung
VGA - 2048x1536, DVI dual-link - 2560x1600
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
9.2W (120V), 9.5W (240V)
Operational Conditions
Betriebstemperatur
32° to 104° F (0° to 40° C)
Storage Temperature
-4° to 122° F (-20° to 50° C)
Physical Characteristics
Gewicht (lb/kg)
3.2 lbs
Gewicht (lb/kg)
1.5 kg
Höhe (in/mm)
1.7 in
Höhe (in/mm)
43.2 mm
Breite (in/mm)
10.4 in
Breite (in/mm)
264.2 mm
Tiefe (in/mm)
7.2 in
Tiefe (in/mm)
182.9
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, UL 60950-1, CSA C22.2 No 60950-1, EN60950, FCC
Broschüren und Datenblätter

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Produkt-Schwerpunkte: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort